Bezpečnostní spínače

Bezpečnostní spínače a senzory

S bezpečnostními spínači spolehlivě realizujete bezpečnostní funkce u strojů a zařízení. Ty dohlíží na signály tlačítek nouzového zastavení, světelných clon a spínačů ochranných dveří a v případě požadavku aktivují bezpečný stav. Produktová řada PSR zahrnuje bezpečnostní relé s pevnými nebo konfigurovatelnými bezpečnostními funkcemi, snímače otáček a prostojů a bezpečná vazební relé.

Více informací

Produktová řada

Jaký je rozdíl mezi zabezpečeným a nezabezpečeným elektromechanickým relé?

U nezabezpečených spínacích relé se mohou kovové kontakty po několika spínacích cyklech spéct. Pokud v takovémto případě stiskne operátor stroje tlačítko nouzového zastavení, stroj se nezastaví. Tím vzniká nebezpečný stav. Může dojít ke zranění operátora a k poškození stroje.

Relé zabudovaná do bezpečnostního spínače jsou založena na reléové technologii s nuceně vedenými kontakty podle EN 50205 a bezpečně monitorují funkce ve strojích a zařízeních. Díky redundantním strukturám je pro operátora stroje vždy zajištěn bezpečný stav.

Národní a mezinárodní normy a standardy zakazují používání nezabezpečených relé na nebezpečných strojích a systémech. Zde musíte použít certifikované bezpečnostní spínače v závislosti na platných bezpečnostních standardech a normách.

Bezpečnostní funkce

Bezpečnostní spínače nacházejí optimální použití v situacích, kdy stroj či zařízení vyžaduje realizaci malého počtu bezpečnostních funkcí a logických propojení, jak je tomu v následujících případech:

  • Nouzové zastavení
  • Monitorování pohyblivých oddělujících ochranných zařízení, např. ochranných dveří
  • Ochranné zařízení na bezdotykovém principu (BWS)
  • Dvouruční ochranné zařízení typu až IIIC
  • Monitorování zastavení a otáček
Relé s nuceně vedenými kontakty

Relé s nuceně vedenými kontakty

Odsvědčená bezpečnost díky nuceně vedeným kontaktům

V bezpečnostním spínači s integrovaným dohledem je vlastnost nuceného vedení využita k rozpoznání chyb. Tím jsou bezpečně rozpoznány závažné chyby, např. spečení kontaktů, a je dosaženo vysoké míry bezpečnosti.

Jak to funguje?
U nuceného vedení jsou spínací a rozpínací kontakty základního relé navzájem mechanicky spojeny. Tím se zabrání současnému sepnutí spínacího a rozpínacího kontaktu. V kombinaci s vhodným zapojením bude selhání rozpojení spolehlivě rozpoznáno. To je nejbezpečnější cesta k zajištění maximální bezpečnosti pro člověka i stroj.

Platné normy a certifikace pro bezpečnostní spínače

Veškeré bezpečnostní spínače od společnosti Phoenix Contact mají certifikaci TÜV dle EN ISO 13849 až po úroveň výkonu e nebo IEC 61508 až po SIL 3.
Bezpečnostní spínač tvoří jako subsystém logickou část bezpečnostní funkce, a musí proto splňovat nové bezpečnostní požadavky. V rámci procesu certifikace se zkoumají, vyhodnocují a ověřují mj. následující vlastnosti spínacího přístroje:

  • Provedení k určenému účelu
  • Střední doba do výskytu nebezpečného výpadku (MTTFd)
  • Stupeň diagnostického pokrytí (DC)
  • Výpadky následkem společné příčiny (CCF)

Vaše výhody

Přehled výhod bezpečnostních spínačů PSR:

  • Pro každou bezpečnostní funkci je k dispozici vhodný produkt
  • Kompaktní bezpečnostní spínače lze instalovat i do nejmenších prostor
  • Zjednodušené zapojení pomocí techniky připojení push-in
  • Schváleno pro všechny trhy a průmyslová odvětví jako GL, UL, TÜV, námořní a spalovací techniku
  • Inovativní reléová technologie pro více možností diagnostiky a maximální bezpečnost
Přehled portfolia bezpečnostních spínačů

Vyberte správný bezpečnostní spínač pro svůj stroj nebo zařízení

Komponenty pro bezpečnostní řešení

  • Bezpečnostní relé s pevnou bezpečnostní funkcí: 1 nebo 3 funkce v jednom zařízení
  • Konfigurovatelné bezpečnostní moduly s konfigurovatelnými bezpečnostními funkcemi
  • Bezpečná vazební relé pro galvanické oddělení a zesílení výkonu v procesně technologických systémech
  • Snímač otáček a zastavení pro bezpečné monitorování pohybu
  • Bezpečnostní spínač ke sledování polohy a ochranných dveří
Bezpečnostní spínače PSR
Uživatelská příručka
Tato příručka vám usnadní seznámení s technologií bezpečnostních strojů a zařízení a poskytne vám přehled základů bezpečnostní techniky. Seznámíte se tak se směrnicemi, normami a předpisy, které platí pro vaši oblast použití.
Klikněte zde
Uživatelská příručka pro bezpečnostní spínače