PSR-SCP- 24DC/URM4/4X1/2X2/B - Rozšiřující modul
2981677

1kanálové rozšíření kontaktů s rozhraním TBUS, 4 spínací kontakty, 1 rozpojovací kontakt, 1 proudový obvod potvrzení, bez zpoždění, kat. 4, PL e podle EN ISO 13849, šířka: 22,5 mm, výměnné šroubové svornice

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

4 povolovací trasy, 1 cesta signálního proudu a 1 cesta proudu zpětného hlášení
Až do kat. 4/PL e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle EN IEC 62061, SIL 3 podle IEC 61508