PSR-MC30-2NO-1DO-24DC-SC
-
Bezpečnostní relé
2700498
Bezpečnostní relé pro nouzové zastavení a ochranné dveře do SIL 3, kat. 4, PL e, 1- nebo 2kanálový provoz, automatické nebo ruční spouštění s dohledem, detekce příčného sepnutí, 2 povolovací trasy, US = 24 V DC, zásuvná šroubová svornice
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Typ produktu | Bezpečnostní relé |
| Produktová řada | PSRmini |
| aplikace | Nouzové zastavení |
| Ochranné dveře | |
| Magnetický spínač | |
| Ovládání | 2kanálový |
| Životnost mechanická | cca. 107 počet sepnutí |
| typ relé | Elektromechanické relé s nuceně vedenými kontakty podle IEC/EN 61810-3 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Doby | |
| Doba odezvy typická | < 175 ms (automatické spuštění) |
| < 175 ms (manuální, dohlížený start) | |
| Typická doba odezvy při Us | < 250 ms (při ovládání přes A1) |
| typická doba návratu | < 20 ms (při požadavku přes A1) |
| < 20 ms (při požadavku přes obvody snímačů) | |
| doba restartu | < 1 s (Doba zavádění systému, po zapnutí napájecího napětí) |
| Doba regenerace | < 500 ms (podle požadavku bezpečnostní funkce) |
| Doba trvání počátečního impulzu | 500 ms (ruční spuštění) |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 5,5 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Pcelk. max =1,9 W + 3,6 W) |
| Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
| Izolační pevnost | 250 V AC |
| Zatěžovací rázové napětí / izolace | Viz technický list, kapitola "Koordinace izolace". |
| Napájení | |
| Název | A1/A2 |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Jmenovitý napájecí proud IS | typ. 65 mA (při US) |
| Příkon na US | typ. 1,56 W |
| Zapínací proud | typ. 4 A (Δt = 200 µs při Us) |
| Doba filtrování | 1 ms (při poklesech napětí u Us ) |
| Ochranné spínání | Sériová ochrana před přepólováním; Supresorová dioda |
| Digitální: Obvod snímačů (S12, S22) | |
| Popis vstupu | vstupy snímačů s bezpečnostní funkcí |
| NPN (S12), NPN/PNP (S22) | |
| Počet vstupů | 2 |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | < 5 V (S12) |
| Nízkoohmové výstupy PLC mohou být interpretovány vstupem S22 jako trvalý signál HIGH! | |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 20,4 V ... 26,4 V |
| Rozsah vstupního proudu signál "0" | < 2 mA (S12) |
| 0 mA ... 2 mA (S22) | |
| Zapínací proud | < 20 mA (typ. při US na S12) |
| < 5 mA (typ. při US na S22/24 V) | |
| > -15 mA (typ. při US na S22/0 V) | |
| Doba filtrování | max. 1,5 ms (na S12, S22; šířka testovacího pulzu) |
| min. 7,5 ms (na S12, S22; šířka testovacího pulzu) | |
| Současnost | ∞ |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | 150 Ω |
| Ochranné spínání | Supresorová dioda |
| Příkon | < 5 mA (typ. při US na S12) |
| < 5 mA (typ. při US na S22/24 V) | |
| > -5 mA (typ. při US na S22/0 V) | |
| Digitální: Spouštěcí obvod (S34) | |
| Popis vstupu | bez ohledu na bezpečnost |
| NPN/PNP | |
| Počet vstupů | 1 |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Zapínací proud | max. 200 mA (typ. při US) |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | 150 Ω |
| Ochranné spínání | Supresorová dioda |
| Příkon | < 10 mA (na S34/24 V) |
| > -5 mA (na S34/0 V) | |
| Relé: Povolovací trasy (13/14, 23/24) | |
| Popis výstupu | bezpečnostní spínací kontakty |
| Počet výstupů | 2 (bez časové prodlevy) |
| Provedení kontaktů | 2 trasy uvolněného přenosu proudu |
| Materiál kontaktu | AgSnO2 |
| Spínací napětí | min. 12 V |
| max. 250 V AC/DC | |
| Spínací výkon | min. 60 mW |
| Zapínací proud | min. 3 mA |
| max. 6 A | |
| Spínací schopnost | 5 A (AC15) |
| 4 A (DC13) | |
| Mezní trvalý proud | 6 A (Respektujte snížení výkonu) |
| Kvadr. součtový proud | 72 A2 (Respektujte snížení výkonu) |
| Spínací frekvence | 0,1 Hz |
| Životnost mechanická | 10x 106 počet sepnutí |
| Výstupní zabezpečení | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (pro aplikace Low Demand) | |
| Hlášení: M1 | |
| Popis výstupu | bez ohledu na bezpečnost |
| Počet výstupů | 1 (digitální, PNP) |
| Napětí | 22 V DC (Us - 2 V) |
| Proud | max. 100 mA |
| zapínací proud maximální | 500 mA (Δt = 1 ms při Us) |
| Ochranné spínání | Supresorová dioda |
| Ochrana při zkratu | ne |
| Technologie připojení | |
| výměnný | ano |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 12 |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Ukazatel stavu | 3 x LED (zelená) |
| Ukazatel provozního napětí | 1 × LED (zelená) |
| Šířka | 12,5 mm |
| Výška | 112,2 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva (Pouzdro) | žlutá (RAL 1018) |
| Materiál pouzdra | PA |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Stopkategorie (EN 60204-1) | 0 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (4 A DC13; 5 A AC15; 8760 spínacích cyklů za rok) |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 55 °C (Respektujte snížení výkonu) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška nasazení | ≤ 2000 m (přes NN) |
| Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Šok | 15g |
| Vibrace (provozní) | 10 Hz ... 150 Hz, amplituda 0,15 mm, 2g |
| CE | |
| Označení | CE shoda |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | viz zátěžová křivka |
| Montážní poloha | vertikálně nebo horizontálně |
| Objednací číslo | 2700498 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNA |
| Kód výrobku | DNA181 |
| GTIN | 4046356912860 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 154,5 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 130,5 g |
| Číslo celní sazby | 85371098 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 301bf443-2595-41cc-87e5-d8ef416c2f22 |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Až do kat. 4/PL e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle EN IEC 62061
Rozpoznání příčného zkratu
Malá šířka pouzdra, jen 12,5 mm
Ručně sledovaná i automatická aktivace v jednom zařízení
2 povolovací cesty proudu, 1 digitální výstup hlášení
2kanálové ovládání
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno