AXL E IOL SDI8 SDO4 2A M12 L - Bezpečnostní modul
1185380

Bezpečnostní modul Axioline E, 4 bezpečné digitální vstupy s 2kanálovým zapojením, 8 bezpečných digitálních vstupů s 1kanálovým zapojením, 4 bezpečné digitální +/- spínané výstupy, rozhraní IO Link, krytí IP65/IP67, pro systémy PROFIsafe

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství
Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Až do kat. 4/PL e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle EN IEC 62061, SIL 3 podle IEC 61508
Minimalizace náročnosti instalace díky montáži bez rozvaděče
Bezpečné výstupy až se 2 A
Vysoká životnost a dostupnost zařízení díky robustnímu provedení
Připojení bezpečných snímačů a akčních členů na úrovni pole
Jednoduché adresování zařízení pomocí adresového konektoru