Řízené přepínače 2200, 2300, 2400 a 2500
Díky jednoduchému uvedení do provozu a rozmanitosti variant se škálovanými funkcemi pro konkrétní aplikace vám řízené přepínače 2200, 2300, 2400 a 2500 umožňují úsporné řízení vaší ethernetové sítě. Přepínače nabízí kromě rozšířených funkcí i komunikaci prostřednictvím optických vláken a schválení pro námořní oblasti a zpracovatelský průmysl.
Flexibilní použití
Přepínače 2200, 2300, 2400 a 2500 disponují 5 až 16 porty a různými rozhraními optických vláken (SC, ST/BFOC, SFP). Z množství variant si tak nevybíráte pouze optimální konstelaci portů pro svou aplikaci, ale s variantami 2300 a 2500 můžete také využívat výhod gigabitové komunikace. Díky rozšířenému teplotnímu rozsahu (-40 °C až +70 °C) a redundantnímu napájení můžete přepínače použít i v náročných okolních podmínkách.
Varianty 2400 a 2500 mají ploché provedení pro použití v plochých rozvaděčích. Stejně jako varianty 2200 a 2300 jsou také vhodné k použití v investiční výstavbě, v infrastruktuře a díky příslušným schválením i pro námořní aplikace (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA). Varianty 2200 a 2300 mají navíc nezbytná schválení pro zpracovatelský průmysl (ATEX, IECEx).
Optimální integrace do sítí PROFINET a EtherNet/IP™
Díky integrovanému zařízení PROFINET podporují řízené přepínače 2200, 2300, 2400 a 2500 PROFINET Conformance třídy B a lze je plně konfigurovat a diagnostikovat pomocí softwarů PC Worx nebo portálu TIA. V okruhu MRP lze přepínače nasadit jako Manager i jako Client. S protokolem LLDP podporují přepínače také automatické rozpoznání topologie vaší sítě.
V sítích EtherNet/IP™ podporují přepínače funkce filtrování Multicast (IGMP Snooping, IGMP Querier, Multicast Source Detection).
Diagnostika sítí, minimalizace prostojů a zabránění neoprávněnému přístupu
Redundantní mechanismy jsou obzvlášť důležité k zabezpečení sítě před výpadky. Řízené přepínače 2200, 2300, 2400 a 2500 podporují různé běžné redundantní mechanismy jako RSTP, LACP a MRP. Přepínače tím zajišťují minimalizaci dob výpadků kvůli chybě sítě nebo záměrně umístěným smyčkám, a to nezávisle na výrobci.
Aby řízené přepínače 2200, 2300, 2400 a 2500 ochránily přístroj a síť před neoprávněným přístupem, podporují důležité bezpečnostní funkce, např. zabezpečení portů na bázi MAC nebo ověření RADIUS.
Chyby v síti lze navíc díky rozmanitým diagnostickým funkcím (např. SNMP, syslog, zrcadlení portů) rychle lokalizovat a odstranit. V případě dálkové údržby tak můžete také získat přístup k důležitým informacím o přístroji.
Při výpadku přístroje umožní serverové funkce DHCP pro přidělování IP adres jednoduchou a rychlou výměnu defektního přístroje.
Rozmanité možnosti konfigurace
U konfigurace řízených přepínačů máte možnost volby. Pomocí slotu na SD kartu můžete přepínače konfigurovat pohodlně pomocí paměťové karty. V případě poruchy přístroje tak náhradní přístroj nemusíte znovu konfigurovat, ale pouze jej opatřit paměťovou kartou. Pokud se vám více zamlouvá konfigurace přes webové rozhraní, nabízí přepínače přehlednou webovou správu.
Přepínače podporují protokol SNMP při konfiguraci přes software správy, např. FL NETWORK MANAGER nebo přímo z řídicí jednotky. Chcete-li přístroje konfigurovat přímo, bez použití webového rozhraní nebo softwaru, budou se použijte příkazy CLI nebo tlačítko režimu Smart přímo na přístroji.
Přehled přepínačů FL SWITCH 2200, 2300, 2400 a 2500
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
FL SWITCH 2200 | FL SWITCH 2300 | FL SWITCH 2400 | FL SWITCH 2500 | |
Přenos dat | ||||
Přenosová rychlost | 10/100 Mbit/s | 10/100/1 000 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | 10/100/1 000 Mbit/s |
Jumbo Frames | ne | ano | ne | ano |
Kontakt alarmu | ano (digitální výstup) | ano (digitální výstup) | ano (reléový kontakt) | ano (reléový kontakt) |
Teplotní rozsah | -40 °C až +70 °C | -40 °C až +70 °C | -40 °C až +70 °C | -40 °C až +70 °C |
Napájecí napětí | 12–57 V DC (redundantní) | 12–57 V DC (redundantní) | 18–32 V DC (redundantní) | 18–32 V DC (redundantní) |
Filtrační funkce | ||||
Kvalita služby (Quality of Service) | ano | ano | ano | ano |
VLAN | ano | ano | ano | ano |
Multicast / IGMP-Snooping | ano | ano | ano | ano |
Redundance | ||||
Rapid Spanning Tree (RSTP) | ano | ano | ano | ano |
MRP-Manager / Client | ano/ano | ano/ano | ano/ano | ano/ano |
Fast Ring Detection (FRD) | ano | ano | ano | ano |
Link Aggregation (LACP) | ano | ano | ano | ano |
Large Tree Support | ano | ano | ano | ano |
Rozšířená kruhová redundance 15 ms | ne | ne | ne | ne |
Přehled přepínačů FL SWITCH 2200, 2300, 2400 a 2500
FL SWITCH 2200 | FL SWITCH 2300 | FL SWITCH 2400 | FL SWITCH 2500 | |
---|---|---|---|---|
Funkce řízení | ||||
Address Conflict Detection (ACD) | ano | ano | ano | ano |
DHCP server | Založený na poolu/portu, funkce 82 | Založený na poolu/portu, funkce 82 | Založený na poolu/portu, funkce 82 | Založený na poolu/portu, funkce 82 |
Command Line Interface (CLI) | ano | ano | ano | ano |
Diagnostické funkce | ||||
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | ano | ano | ano | ano |
Port Configuration, Statistics and Utilization | ano | ano | ano | ano |
SNMPv1/v2/v3 | ano | ano | ano | ano |
SNMP Traps | ano | ano | ano | ano |
Syslog | ano | ano | ano | ano |
Časová synchronizace | ||||
Simple Network Time Protocol (SNTP) | ano | ano | ano | ano |
Security | ||||
Zabezpečení portu prostřednictvím MAC | ano | ano | ano | ano |
Ověření služby RADIUS (IEEE 802.1X) | ano | ano | ano | ano |
Automatizační protokoly | ||||
PROFINET Conformance Class | B | B | B | B |
Zařízení PROFINET | ano | ano | ano | ano |
EtherNet/IP™, filtrování Extend Multicast | ano | ano | ano | ano |
Schválení | Schválení pro námořní použití, ATEX, IECEx | Schválení pro námořní použití, ATEX, IECEx | Schválení pro námořní použití (připravuje se) | Schválení pro námořní použití (připravuje se) |
Přejít k seznamu produktů | Přejít k seznamu produktů | Přejít k seznamu produktů | Přejít k seznamu produktů |