Řízené přepínače 2000 a 2100
Jednoduchý neřízený přepínač, nebo výkonný řízený přepínač? Inteligentní přepínače 2000 (přepínač fast ethernet) a 2100 (gigabitový přepínač) sjednocují nejlepší vlastnosti obou přístrojů. Ovládají se stejně jednoduše jako neřízený přepínač, ale nabízí funkce řízeného přepínače. Tím vylepšují stabilitu a robustnost vaší sítě strojů.
Neřízený režim
V jedinečném neřízeném režimu se přepínač 2000 nebo 2100 chová jako neřízený přepínač. To znamená, že jej nemusíte konfigurovat a nedostane žádnou IP adresu. Na rozdíl od klasického neřízeného přepínače však navzdory tomu zpevňuje síť přístrojů, protože v pozadí jsou aktivovány redundantní mechanismy a filtrovací funkce. Přepínač vám tak nabídne stabilitu sítě podobně jako řízený přepínač, ale bez náročné konfigurace.
Varianty pro mimořádně ploché rozvaděče
Pokud ve svých strojích nebo na nich přednostně používáte ploché a prostorově úsporné rozvaděče, pak je možné, že vzhledem ke konstrukční hloubce nebudete moct použít přepínače v jejich typickém provedení. Pro takové aplikace jsou ideální volbou přepínače řady 2000F. Díky mimořádně plochému provedení s konstrukční hloubkou pouhých 37 mm od montážní lišty se vejdou do každého rozvaděče. Ploché přepínače vám tak umožní propojení ethernetových komponent na velmi malém prostoru.
Multicast-Filter
Pomocí procesu IGMP Snooping přeposílají inteligentní ethernetové přepínače 2000 a 2100 multicasty pouze těm účastníkům sítě, které informace z těchto multicastů skutečně potřebují. Tím pomáhají redukovat datovou zátěž v síti a vylepšují stabilitu sítě.
Redundance pro sítě zajištěné proti výpadku
Pro síť, která bude obzvlášť odolná vůči výpadkům, jsou redundantní mechanismy nezbytné. Inteligentní přepínače 2000 a 2100 podporují jak Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), tak Media Redundancy Protocol (MRP) jako Client.
Pokud je komunikace v síti přerušena kvůli výpadku přístroje nebo defektnímu kabelu, postarají se oba redundantní protokoly o přepnutí komunikační cesty. Tím se udrží komunikace v síti a nedochází v ní k žádným výpadkům.
Flexibilní možnosti konfigurace
Pro konfiguraci inteligentních přepínačů 2000/2100 existuje kromě neřízeného režimu několik různých možností.
Pro rychlé a snadné nahrání konfiguračních dat do několika přepínačů použijte SD kartu. V případě výměny přístroje tak navíc nebude zapotřebí přístroj konfigurovat. Přehlednou konfiguraci vám poskytne také webové rozhraní přepínačů. Konfigurace přes režimy Smart, protokol SNMP nebo Command Line Interface (CLI) je naproti tomu obzvlášť rychlá.
FL SWITCH 2000 a 2100 – přehled
|
|
|
---|---|---|
FL SWITCH 2000 | FL SWITCH 2100 | |
Přenosová rychlost | 10/100 Mbit/s | 10/100/1 000 Mbit/s |
Kontakt alarmu | ne | ne |
Teplotní rozsah | 0 °C až +60 °C | 0 °C až +60 °C |
Napájecí napětí | 18–32 V DC | 18–32 V DC |
Filtrační funkce | ||
Kvalita služby (Quality of Service) | ano | ano |
VLAN | ano | ano |
Multicast / IGMP Snooping | ano | ano |
Redundance | ||
Rapid Spanning Tree (RSTP) | ano | ano |
MRP Manager / Client | ne/ano | ne/ano |
Fast Ring Detection (FRD) | ne | ne |
Large Tree Support | ne | ne |
Rozšířená kruhová redundance 15 ms | ne | ne |
Funkce řízení | ||
Port Configuration, Statistics and Utilization | ano | ano |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | ano | ano |
Address Conflict Detection (ACD) | ano | ano |
DHCP server | založený na portu | založený na portu |
Command Line Interface (CLI) | ano | ano |
FL SWITCH 2000 a 2100 – přehled
FL SWITCH 2000 | FL SWITCH 2100 | |
---|---|---|
Automatizační protokoly | ||
PROFINET Conformance Class | A | A |
PROFINET Device | ne | ne |
EtherNet/IP™, filtrování Extend Multicast | ano | ano |
Schválení | ||
Námořní schválení | ne | ne |
Schválení pro oblasti s nebezpečím výbuchu | ne | ne |
IEC 61850-3 | ne | ne |
Přejít k seznamu produktů | Přejít k seznamu produktů |