S velkým nadšením a radostí z techniky pracujeme stále na nových a lepších řešeních. Při tom včas nastolujeme témata budoucnosti a jednáme s podnikatelskou prozíravostí. Jsme hrdí na to, že můžeme aktivně vyvíjet technologie a utvářet oborový vývoj.
Naše kultura
Naše kultura
Jsme předním reprezentantem na světovém trhu v oblasti elektrotechniky a automatizační techniky především proto, že se naše práce vyznačuje inovací, zvědavostí a odvahou. Navzdory velikosti společnosti zůstaly pro náš rodinný podnik zachovány hodnoty odpovídající střední velikosti. Propojujeme tradici a stálost s naší vášní pro nejnovější technologie. Neusínáme na vavřínech. Pro společnost Phoenix Contact je na prvním místě člověk – zaměstnanec i zákazník. Našich téměř 17 100 zaměstnanců – nadšenců do techniky – pracuje v prostředí, kde je velice důležitá úcta a svoboda. Rozhodujeme komplexně a vytvářením smyslu inspirujeme angažovanost našich zaměstnanců. Tímto způsobem zajišťujeme udržitelnost rozhodnutí a zajišťujeme důvěru.
Vhledy
Naší největší výhodou je nezávislost. Jednáme vždy tak, aby naše podnikatelská svoboda rozhodování zůstala zajištěna. Díky tomu můžeme sami určovat nejen náš obchod, ale i naši podnikovou kulturu.
Rámec pro naši kulturu vedení jsme stanovili v tzv. zásadách vedení. Jejich důležitými pilíři jsou mj. důvěra, respekt a úcta. Podle těchto hodnot žijeme ve všech našich vztazích uvnitř společnosti i mimo ni. Naše kultura vedení se odráží i v chování našeho vedení a zaměstnanců. Proto je pro nás důležité, abychom spolu komunikovali jako rovný s rovným, zajišťovali transparentnost a udržitelnost našeho jednání a umožnili našim zaměstnancům využití jejich potenciálů.
Sami vyrábíme šrouby, konstruujeme plastové a kovové díly i vysoce automatizované montážní stroje v profesionální kvalitě. Tím zabezpečujeme svou konkurenceschopnost a nezávislost. Celkově tvoří úroveň tvorby hodnot 90 % v rámci skupiny Phoenix Contact.
Kompetence našich pracovníků jsou důležitým klíčem k úspěchu. Kromě velkorysé nabídky interních a externích možností dalšího vzdělávání zaručujeme všem zaměstnancům velký prostor pro vlastní tempo učení s naší učební knihovnou nebo pro učení při interakci s vlastními kolegy. Pomáháme tak osobnímu vývoji a rozvíjíme individuální talenty.
Co je pro nás důležité
- Kvalita
Náš cíl: vaše spokojenost a radost ze spolupráce s námi. To jde jen díky kvalitě. V každém ohledu.
- Odvaha
Jdeme dopředu. I v těžkých časech. Tuto jistotu jsme získali díky mnohaletým zkušenostem a dlouhodobě úspěšné a příjemné spolupráci s našimi zákazníky.
- Spolehlivost
Dobrá partnerství přetrvají věky. Proto máme cílené dlouhodobé plánování, bezpečné finanční základy a investujeme do dalšího vzdělávání a životního prostředí.
- Důvěra
Důvěra je základem každého úspěšného vztahu. Vytváříme ji otevřeným a upřímným vzájemným přístupem.
- Blízkost
Mluvíme vaší řečí – především ve vaší blízkosti. A samozřejmě v našich mnohých pobočkách po celém světě.
- Úsilí poskytovat co nejlepší služby
Pokud se se svými úkoly cítíte u nás na správném místě, pak je naše práce úspěšná.