Nový bezpečnostní spínač pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Společnost Phoenix Contact dále rozšiřuje své bezpečnostní portfolio o nové bezpečnostní relé PSR-MC35-EXI. Produkt umožňuje bezpečný provoz v náročném průmyslovém prostředí. Byl speciálně vyvinut pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 2. Přístroj má také schválení IECEx a ATEX a splňuje tak mezinárodní bezpečnostní požadavky.
Bezpečnostní relé pracuje spolehlivě i v náročných podmínkách. Lakovaná deska plošných spojů chrání před korozí. Rozšířený teplotní rozsah až do +60 °C umožňuje použití v mnoha aplikacích technologie procesů. Je třeba zdůraznit, že připojený provozní prostředek lze používat i v zóně 0 (plyn) a zóně 20 (prach).
Kompaktní provedení šetří místo v rozvaděči. Díky použití osvědčené reléové technologie je šířka pouzdra pouhých 17,5 mm. Zároveň relé splňuje bezpečnostní požadavky až do SIL 3 a PL e. Pro flexibilní požadavky na instalaci je produkt k dispozici se šroubovou přípojkou nebo přípojkou push-in.