Svorky a konektory desek plošných spojů s páčkou

Svorky a‑konektory desek plošných spojů s páčkou Okamžité připojení

Společnost Phoenix Contact přináší nový komfort do připojení vodiče. Svorky a konektory desek plošných spojů univerzálních řad LPT a LPC kombinují pohodlí obsluhy pomocí páčky a spolehlivost pružinového připojení push-in. Díky tomu připojíte vodiče s průřezy do 25 mm² tak rychle a intuitivně jako nikdy předtím.

Vaše výhody

  • Intuitivní ovládání díky barevně odlišeným ovládacím páčkám
  • Princip páky nevyžaduje nářadí a umožňuje rychlé připojení a uvolnění vodičů s dutinkou nebo bez ní
  • Jednoznačné polohy páčky poskytují spolehlivé hlášení pomocí otevřeného nebo zavřeného svorkového prostoru
  • Definovaná kontaktní síla je zárukou dlouhodobě stabilního kontaktu
  • Přípojka push-in s uzavřenou páčkou šetří čas při instalaci
Svorky desek plošných spojů série LPT

Svorky desek plošných spojů ovladatelné páčkou řady LPT

Řada LPT umožňuje rychlé a intuitivní připojení vodiče o průřezu až 25 mm².

Konektory desek plošných spojů s páčkou řady LPC

Konektory desek plošných spojů s páčkou řady LPC

S řadou LPC připojíte vodiče o průřezu až 16 mm² tak snadno jako nikdy předtím.

Vzorek zdarma
Objednejte si osobní vzorek
Chcete si prohlédnout a otestovat svorky a konektory desek plošných spojů s páčkou sérií LPT a LPC? – Objednejte si osobní vzorek.
Objednat bezplatný vzorek
Svorky desek plošných spojů s páčkou řady LPT a konektory desek plošných spojů s páčkou řady LPC

Detail principu páčky

Přípojka push-in s páčkou se ovládá prstem
Přípojka push-in s páčkou s vodiči
Svorky a konektory desek plošných spojů s páčkou řad LPT a LPC
Svorky a konektory desky plošných spojů řad LPT a LPC
Přípojka push-in s páčkou
Přípojka push-in s páčkou se ovládá prstem

Barevně označená ovládací páčka umožňuje intuitivní a rychlou instalaci. Proto bude zařízení v poli mnohem spolehlivější a jeho provoz skutečně úsporný.

Přípojka push-in s páčkou s vodiči

Princip páčky, který nevyžaduje nářadí, umožňuje rychlé připojení a uvolnění vodičů s dutinkou nebo bez ní. Tvar trychtýře pro zavedení kabelu spolehlivě zabraňuje rozpletení jednotlivých lanek.

Svorky a konektory desek plošných spojů s páčkou řad LPT a LPC

Poloha barevně označené páčky signalizuje zvenku – viditelně i hmatatelně – definované stavy svorkového prostoru. Svorkové prostory, které nejsou řádně zavřené, a tím pádem i chybná spojení, jsou rychle odhaleny.

Svorky a konektory desky plošných spojů řad LPT a LPC

Posunutí páčky vás ujistí, že zavedené vodiče spolehlivě a dlouhodobě stabilně kontaktují. Potenciální zdroje chyb, např. chybný utahovací moment u šroubového připojení, jsou bezpečně eliminovány.

Přípojka push-in s páčkou

Technika push-in umožňuje rychlé připojení i při zavřené páčce. Díky speciálnímu obrysu pružiny můžete snadno a pohodlně zasunovat tuhé vodiče nebo vodiče osazené dutinkou.

E-paper
Přehled kompletního portfolia
Seznamte se s produktovým programem COMBICON. Zjistěte, jak najít vhodnou techniku připojení pro přenos signálů, dat nebo výkonu pro vaši aplikaci.
Otevřít e-paper
Svorky a konektory desek plošných spojů na desce plošných spojů