Neřízené přepínače 1600 a 1700
Pomocí neřízených přepínačů IP67 řady 1600 a 1700 připojíte až 8 účastníků ethernetové sítě přímo v poli. Díky provedení s vysokým stupněm ochrany IP67 je neřízený přepínač odolným vůči vnějším vlivům, jako je vlhkost nebo prach. Robustní polní přístroje, např. I/O moduly, tak lze decentrálně připojit do sítě přímo ve stroji. Schopnost Plug & Play při tom umožňuje snadnou instalaci bez náročné konfigurace. Před nepříznivými okolními podmínkami je chráněna i kabeláž. Napájení i síťové konektory jsou totiž provedeny standardizovaným způsobem připojení M12 vhodným pro polní podmínky.
Ve strojích nejlépe využijete přepínač FL SWITCH 1605
Bezproblémové zavedení do automatizačních sítí
Neřízené přepínače IP67 řady 1600 a 1700 jsou ideální pro sítě s automatizačními protokoly jako PROFINET, EtherNet/IP™ nebo Modbus/TCP. Podpora funkce Kvalita služby podle standardu IEEE 802.1Q zajišťuje, aby datový provoz vyšší priority, např. časově kritická data procesu, nebyl při vyšší datové zátěži brzděn datovými pakety s nižší prioritou. V sítích PROFINET tak neřízený přepínač garantuje schopnost reálného času. S datovou propustností až 1 000 Mbit/s navíc přepínač poskytuje dostatečnou přenosovou rychlost pro komunikaci s moderními polními přístroji, jako jsou I/O stanice, řídící jednotky a vysokorychlostní kamery.
Konstručkční šířka tohoto mimořádně úzkého přepínače IP67 1605 je pouhých 30 mm
Flexibilní volba místa montáže
Přepínač IP67 1605 se vyznačuje nejvyšší flexibilitou pro volbu místa montáže. Díky malé konstrukční šířce pouhých 30 mm a upevnění dvěma šrouby M6 lze přepínač namontovat např. přímo na konstrukční profily strojů. Vyhnete se tak náročné a zdlouhavé výrobě a připevňování montážních desek. Provedení neřízeného přepínače ve stupni ochrany IP67 se širokým teplotním rozsahem od -40 °C do +70 °C navíc umožňuje montáž v nepříznivých okolních podmínkách.
Spojky M12 push-pull umožňují rychlé a snadné připojení jediným kliknutím
Snadné a rychlé připojení pomocí technologie M12 push-pull
Neřízené přepínače FL SWITCH 1608 a 1708 jsou vybaveny rychlospojkou M12 push-pull, která je kompatibilní s produkty všech výrobců. K síti se tak připojíte jediným kliknutím. Systém zajištění, ke kterému nepotřebujete žádné nářadí, poskytuje značné výhody při instalaci ve stísněných prostorových podmínkách nebo v případě, že je protilehlá zástrčka málo rozpoznatelná.
Přepínače navíc umožňují snadnou distribuci proudu prostřednictvím dvou integrovaných proudových přípojek na každý přepínač, takže můžete vytvářet rozšířené topologie linek.
Robustní neřízený přepínač IP67 se hodí také do vozidel
Mobilní aplikace
Díky kompaktní konstrukci a robustnímu provedení jsou neřízené přepínače IP67 řady 1600 a 1700 vhodné také pro mobilní aplikace, např. robotické nástroje a přepravní systémy, nebo pro použití ve vozidlech. Díky širokému rozsahu vstupního napětí je možný také provoz ve vozidlech s palubní sítí o 12, 24 nebo 48 V DC. Nízká spotřeba proudu jej navíc předurčuje pro provoz v systémech napájených akumulátorem.
FL SWITCH 1600 a 1700 – přehled
|
|
|
|
---|---|---|---|
FL SWITCH 1605 | FL SWITCH 1608 | FL SWITCH 1708 | |
Přenosová rychlost | 10/100 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | 10/100/1 000 Mbit/s |
Napájení | 9–32 V DC | 9–57 V DC | 9–57 V DC |
Teplotní rozsah | -40 °C až +70 °C | -40 °C až +75 °C | -40 °C až +75 °C |
Stupeň ochrany | IP65/IP66/IP67 | IP65/IP66/IP67 | IP65/IP66/IP67 |
Zvláštnosti | Kvalita služby, filtr PTCP pro PROFINET | Kvalita služby, prioritizace protokolu | Kvalita služby, prioritizace protokolu |
Schválení | CE, UL | CE, UL | CE, UL |
Přejít na seznam produktů | Přejít na seznam produktů | Přejít na seznam produktů |