Nechte se inspirovat softwarovými řešeními, novými produkty a technologiemi na cestě k větší udržitelnosti.

Frank Stührenberg - Phoenix Contact, Generální ředitel

S našimi odbornými znalostmi již více než 100 let vyvíjíme řešení pro technické a ekonomické výzvy dané doby. S kombinací svých zkušeností a průkopnických digitalizačních schopností podporujeme průmysl a společnost při rychlejší realizaci změn naší doby. Nechte se inspirovat softwarovými řešeními, novými produkty a technologiemi na cestě k větší udržitelnosti.

Aktuální témata

Muž s tabletem v solárním parku

Váš specialista na fotovoltaiku

Zastřešující škálovatelná koncepce řízení provozu vašeho solárního parku se týká všech oblastí od úrovně pole až po vizualizaci dat. Každé z těchto řešení můžete použít individuálně a přizpůsobit je zákazníkovým potřebám. Dohromady vzniká celkový harmonizovaný koncept, který nevyžaduje žádné úpravy rozhraní.

Správa solárního parku
Žena nabíjí elektromobil

Váš specialista na elektromobilitu

Velmi výkonná technologie nabíjení dodává energii rychle a bezpečně do vašeho vozidla. Vše od jednoho dodavatele, od nabíjecího kabelu CCS až po řešení řízení nabíjení: V podobě systému CHARX vám nabízíme kompletní portfolio sladěných komponent technologie nabíjení a odborné poradenství. Pro rychlý a bezpečný proces nabíjení.

Technologie nabíjení pro elektromobilitu
Ukázka z inženýrského softwaru clipx Engineer

Efektivní procesy ve výrobě rozvaděčů

Díky inženýrskému softwaru clipx ENGINEER lze mnohem efektivněji než dříve plánovat a objednávat jednotlivé komponenty, kompletní svorkovnice, osazené montážní desky a přípojné krabice a plynule přenášet údaje do výroby – na každém pracovišti.

Inženýrský software
Konfigurovatelné svorky desek plošných spojů

Konfigurovatelné svorky desek plošných spojů

Větší individualizace, snadné pořizování a vysoká dostupnost: S konfigurovatelnými svorkami desek plošných spojů řady SPT modular vytvoříte v několika málo procesních krocích svůj individuální svorkový blok pro napětí do 1 500 V.

Konfigurovatelné svorky desek plošných spojů
Připojení desky plošných spojů s páčkou

Připojení desky plošných spojů s páčkou

Použijte svorky a konektory desek plošných spojů s páčkou řad LPT a LPC pro připojení vodiče bez nářadí. Díky jednoznačné poloze páčky a neměnné kontaktní síle snížíte potenciál chyb při propojování na minimum.

Připojení desky plošných spojů s páčkou
Zásuvný instalační systém

Zásuvný instalační systém

Instalační systém IPD je kompletně zásuvný a díky technologii připojení push-in umožňuje pohodlně bez jakýchkoli nástrojů připojit složité systémy zásobování energií. Pro dlouhodobě stabilní silovou kabeláž v náročném venkovním a průmyslovém prostředí je instalace díky stupni ochrany IP67 chráněna proti stříkající vodě a prachu.

Instalační systém
Konektory M12 push-pull

Konektory M12 push-pull

Systém M12 PUSH-PULL přináší značné výhody pro montáž zejména v omezených prostorových podmínkách s vysokou hustotou kabeláže díky rychlému zasouvání a vytahování komponent. Díky standardizaci normy IEC 61076-2-010 je produktový program kompatibilní s produkty od jiných výrobců, a tedy celosvětově dostupný.

Konektory push-pull
Pouzdra s displejem a klávesnicí

Pouzdra s displejem a klávesnicí

Webový konfigurátor vám umožní libovolné umístění displejů zalícovaně do pouzdra a vlastní rozvržení ovládacích prvků. Poté od nás získáte předem osazené a ověřené moduly pro efektivní finální montáž podle koncepce Plug & Play.

Pouzdra s displejem a klávesnicí
Systém přístrojových jističů

Flexibilní systém přístrojových jističů

Systém přístrojových jističů CAPAROC podporuje bezpečný provoz zařízení novým zadním přípojnicovým systémem. Nepřerušované napájení paralelních spotřebičů je zajištěno i při probíhající výměně modulu a umožňuje, aby celý systém zůstal bez ovlivnění v provozu.

Systém přístrojových jističů
Motorový spouštěč pro asynchronní motory

Motorový spouštěč pro asynchronní motory

Motorový spouštěč CONTACTRON Speed Starter nabízí spolehlivý provoz s různými otáčkami od normální rychlosti přes plazivou rychlost a pozvolný rozběh až po funkci rampy.

Motorový spouštěč
Správa energie s Proficloud.io

Správa energie s Proficloud.io

S inteligentní službou EMMA od Proficloud.io a elektroměry EMpro podporujícími IoT obdržíte kompletní balíček pro svou digitalizovanou správu energie. Výrazně zefektivněte kontrolu, analýzu a vyhodnocení údajů o energii a výkonu.

Správa energie
PLCnext Control pro Edge Computing

PLCnext Control pro Edge Computing

Zpracovávejte data šetrně ke zdrojům a decentralizovaně mezi svou lokální sítí a cloudem. Využijete tak optimálně výhody svého cloudového řešení. Díky zpracování velkého množství dat v blízkosti zdroje reaguje aplikace rychleji a flexibilněji.

PLCnext Control
PLCnext Control rozšířená o bezpečnost

Rozšíření PLCnext Control o bezpečnost

S rozšiřujícím bezpečnostním modulem jsou výhody PLCnext Technology dostupné i pro bezpečnostní aplikace. Bezpečnostní modul se zleva připojí k jednotce PLCnext Control. Tím se stane PLC plnohodnotnou bezpečnostní řídicí jednotkou až do úrovně SIL3/PLe.

Modulární bezpečnost
Bezkontaktní spojovače energie a dat

Bezkontaktní spojovače energie a dat

Díky technologii NearFi umožňují spojovače energie a dat téměř neopotřebitelnou bezúdržbovou komunikaci – bezpečně a bezkontaktně na vzdálenost až 10 mm. Nahradíte tak konektorová spojení náchylná k opotřebení a snížíte doby prostojů svého zařízení.

Technologie NearFi
Time Sensitive Networking

Time Sensitive Networking

Time Sensitive Networking (TSN) je ethernetová technologie, která provádí řízení datové komunikace prostřednictvím časové synchronizace a prioritizace datových proudů. Můžete proto společně v jedné síti provozovat aplikace kritické z hlediska reálného času i datově náročné aplikace, aniž by došlo ke vzájemnému rušení.

TSN
Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost

Dobrého zabezpečení proti kybernetickým útokům lze dosáhnout pouze tehdy, když jsou přijata vzájemně sladěná technická a organizační opatření. Proto nabízíme koncepci zabezpečení v rozsahu 360°, která zjednodušuje ochranu zařízení a zabezpečuje je ze všech stran.

Kybernetická bezpečnost
Muž s tabletem v solárním parku

Zastřešující škálovatelná koncepce řízení provozu vašeho solárního parku se týká všech oblastí od úrovně pole až po vizualizaci dat. Každé z těchto řešení můžete použít individuálně a přizpůsobit je zákazníkovým potřebám. Dohromady vzniká celkový harmonizovaný koncept, který nevyžaduje žádné úpravy rozhraní.

Správa solárního parku

Žena nabíjí elektromobil

Velmi výkonná technologie nabíjení dodává energii rychle a bezpečně do vašeho vozidla. Vše od jednoho dodavatele, od nabíjecího kabelu CCS až po řešení řízení nabíjení: V podobě systému CHARX vám nabízíme kompletní portfolio sladěných komponent technologie nabíjení a odborné poradenství. Pro rychlý a bezpečný proces nabíjení.

Technologie nabíjení pro elektromobilitu

Ukázka z inženýrského softwaru clipx Engineer

Díky inženýrskému softwaru clipx ENGINEER lze mnohem efektivněji než dříve plánovat a objednávat jednotlivé komponenty, kompletní svorkovnice, osazené montážní desky a přípojné krabice a plynule přenášet údaje do výroby – na každém pracovišti.

Inženýrský software

Konfigurovatelné svorky desek plošných spojů

Větší individualizace, snadné pořizování a vysoká dostupnost: S konfigurovatelnými svorkami desek plošných spojů řady SPT modular vytvoříte v několika málo procesních krocích svůj individuální svorkový blok pro napětí do 1 500 V.

Konfigurovatelné svorky desek plošných spojů

Připojení desky plošných spojů s páčkou

Použijte svorky a konektory desek plošných spojů s páčkou řad LPT a LPC pro připojení vodiče bez nářadí. Díky jednoznačné poloze páčky a neměnné kontaktní síle snížíte potenciál chyb při propojování na minimum.

Připojení desky plošných spojů s páčkou

Zásuvný instalační systém

Instalační systém IPD je kompletně zásuvný a díky technologii připojení push-in umožňuje pohodlně bez jakýchkoli nástrojů připojit složité systémy zásobování energií. Pro dlouhodobě stabilní silovou kabeláž v náročném venkovním a průmyslovém prostředí je instalace díky stupni ochrany IP67 chráněna proti stříkající vodě a prachu.

Instalační systém

Konektory M12 push-pull

Systém M12 PUSH-PULL přináší značné výhody pro montáž zejména v omezených prostorových podmínkách s vysokou hustotou kabeláže díky rychlému zasouvání a vytahování komponent. Díky standardizaci normy IEC 61076-2-010 je produktový program kompatibilní s produkty od jiných výrobců, a tedy celosvětově dostupný.

Konektory push-pull

Pouzdra s displejem a klávesnicí

Webový konfigurátor vám umožní libovolné umístění displejů zalícovaně do pouzdra a vlastní rozvržení ovládacích prvků. Poté od nás získáte předem osazené a ověřené moduly pro efektivní finální montáž podle koncepce Plug & Play.

Pouzdra s displejem a klávesnicí

Systém přístrojových jističů

Systém přístrojových jističů CAPAROC podporuje bezpečný provoz zařízení novým zadním přípojnicovým systémem. Nepřerušované napájení paralelních spotřebičů je zajištěno i při probíhající výměně modulu a umožňuje, aby celý systém zůstal bez ovlivnění v provozu.

Systém přístrojových jističů

Motorový spouštěč pro asynchronní motory

Motorový spouštěč CONTACTRON Speed Starter nabízí spolehlivý provoz s různými otáčkami od normální rychlosti přes plazivou rychlost a pozvolný rozběh až po funkci rampy.

Motorový spouštěč

Správa energie s Proficloud.io

S inteligentní službou EMMA od Proficloud.io a elektroměry EMpro podporujícími IoT obdržíte kompletní balíček pro svou digitalizovanou správu energie. Výrazně zefektivněte kontrolu, analýzu a vyhodnocení údajů o energii a výkonu.

Správa energie

PLCnext Control pro Edge Computing

Zpracovávejte data šetrně ke zdrojům a decentralizovaně mezi svou lokální sítí a cloudem. Využijete tak optimálně výhody svého cloudového řešení. Díky zpracování velkého množství dat v blízkosti zdroje reaguje aplikace rychleji a flexibilněji.

PLCnext Control

PLCnext Control rozšířená o bezpečnost

S rozšiřujícím bezpečnostním modulem jsou výhody PLCnext Technology dostupné i pro bezpečnostní aplikace. Bezpečnostní modul se zleva připojí k jednotce PLCnext Control. Tím se stane PLC plnohodnotnou bezpečnostní řídicí jednotkou až do úrovně SIL3/PLe.

Modulární bezpečnost

Bezkontaktní spojovače energie a dat

Díky technologii NearFi umožňují spojovače energie a dat téměř neopotřebitelnou bezúdržbovou komunikaci – bezpečně a bezkontaktně na vzdálenost až 10 mm. Nahradíte tak konektorová spojení náchylná k opotřebení a snížíte doby prostojů svého zařízení.

Technologie NearFi

Time Sensitive Networking

Time Sensitive Networking (TSN) je ethernetová technologie, která provádí řízení datové komunikace prostřednictvím časové synchronizace a prioritizace datových proudů. Můžete proto společně v jedné síti provozovat aplikace kritické z hlediska reálného času i datově náročné aplikace, aniž by došlo ke vzájemnému rušení.

TSN

Kybernetická bezpečnost

Dobrého zabezpečení proti kybernetickým útokům lze dosáhnout pouze tehdy, když jsou přijata vzájemně sladěná technická a organizační opatření. Proto nabízíme koncepci zabezpečení v rozsahu 360°, která zjednodušuje ochranu zařízení a zabezpečuje je ze všech stran.

Kybernetická bezpečnost