Laboratorní zkoušky konektorů a pouzder elektroniky Testovaná kvalita pro maximální bezpečnost
Technika připojení nejvyšší kvality pro výrobce přístrojů – spolehlivá, bezpečná a s dlouhou životností: to je cíl společnosti Phoenix Contact u svorek desek plošných spojů, konektorů a pouzder elektroniky, klíčových prvků ve výrobě přístrojů, a zároveň příslib našim zákazníkům. Kvalita se při tom nekontroluje až následně u hotových produktů. Obsáhlé řízení kvality probíhá již v procesu vývoje. Každá technika připojení vodiče musí totiž splňovat určité normy, certifikace a zadání specifická pro danou zemi.
Klíčem k testované kvalitě jsou laboratorní zkoušky. V našich technologických laboratořích akreditovaných podle DIN EN ISO 17025 DAkkS se během výroby provádějí intenzivní zkoušky kvality před schválením výrobní řady a celoprocesní kontroly všech důležitých parametrů. Procesně zaměřený integrovaný systém řízení kvality opírající se o mezinárodní normy ISO 9001 a ISO 14001 zajišťuje, aby byla při vývoji a výrobě našich produktů zohledňována přání zákazníků, zákony a normy.
Předběžné zkoušky Kvalita již během vývoje
V laboratořích společnosti Phoenix Contact se používají moderní simulační nástroje, aby bylo možné hned od začátku optimalizovat kvalitu a užitek pro zákazníka. Vzhledem k tomu, že u počítačové simulace lze libovolně definovat okolní podmínky, poskytují předběžné zkoušky optimální předpoklady pro testování dlouhodobé stability produktů již ve fázi vývoje. Jedná se například o:
-
Předběžné plánování kvality (QVP): V souladu s ISO 9001, TS 16949 a VDA jsou vzájemně přizpůsobovány vyvíjené vlastnosti produktů a procesů, s ohledem na zkušební metodu a zkušební označení vypracovány zkušební koncepce a také stanovovány specifikace produktu v podobě nezbytných výrobních podkladů.
-
Analýza možných chyb (FMEA): Jako základ pro další činnosti musí být identifikovány a eliminovány potenciální slabiny a rizika a definována opatření.
-
Počítačová simulace (FEM): Pomocí výpočtu FEM (Finite Elemente Methode) lze již ve stadiu vývoje určit, zda zvolené materiály a geometrie splňují požadavky průmyslového použití.
-
Schválení produktu a procesu (PPF): Proces PPF potvrzuje splnění dohodnutých požadavků zákazníků a příslušných zákonů a norem pro sériovou výrobu.
Materiálové zkoušky Zkušební dávka A: vysoká kvalita díky testům materiálu pro optimální dlouhodobé chování
Aby bylo možné posoudit vhodnost a dlohodobé chování použitých materiálů, podrobuje je společnost Phoenix Contact kromě počítačové simulace také dalším rozsáhlým testům. Mohou určité podmínky vést ke změnám materiálu? Jak dlouho jej lze zatěžovat za extrémních teplot? – Naši zkušební technici hledají odpověď na tyto a podobné otázky proto, abychom používali pouze takové materiály, které splňují nejvyšší požadavky na spolehlivost a trvanlivost. Zkušební dávka A jako první krok v procesu vedoucímu ke schválení produktu zahrnuje mj. tyto zkoušky:
- Zkouška žhavým drátem
- Termografické záznamy
- Elektronová rastrovací mikroskopie
- Rentgenové CT
Mechanické zkoušky Zkušební dávka B: vysoká kvalita díky vynikající odolnosti při vnějším fyzikálním působení
Tyto testy kvality jsou zaměřené na odolnost produktu při vnějším mechanickém působení. Svorky desek plošných spojů, konektory nebo pouzdra elektroniky jsou testovány mj. na pevnost, chování při deformaci, ohybu a na lomové chování pouzdra, výstupů vodičů a kontaktních ploch. Zkušební dávka B tvoří v rámci laboratorních zkoušek druhý krok v procesu vedoucímu ke schválení našich produktů:
- Zkouška pružnosti a zkouška ohybem (IEC 60999-1)
- Zkouška vytažení vodiče (IEC 60998-2-1)
- Pádová zkouška
- Rázová zkouška (UL 746C)
- Pádová zkouška za studena
- Zkouška hořlavosti a protipožární ochrany (UL 30, UL 57, UL 1703)
- Připojovací kapacita vodičů
- Zajištění elektrických kontaktů
- Zásuvná a tažná síla
- Počet zásuvných cyklů
- Vícenásobné zapojování
- Ochrana proti dotyku prstem (IEC 60529)
- Nezaměnitelnost a kódování
- Mikrosnímky
Elektrické zkoušky Zkušební dávka C: vysoká kvalita díky optimálnímu vyrovnání toku proudu a vlastností napětí
V rámci elektrických zkoušek kvality se zkoumají vlastnosti proudu a napětí svorek desek plošných spojů, konektorů a pouzder elektroniky. Ve zkušební laboratoři naši technici testují materiály např. z hlediska jejich izolace a odolnos proudové kapacity. Také měří jejich průchozí odpor před sledem zkoušek a po něm. Zkušební dávku C jako třetí součást procesu tvoří mj. tyto zkoušky:
- Zkouška cyklickým přetížením (Heat Cycling Test podle UL 1059)
- Cyklická zkouška odolnosti proti stárnutí
- Tepelná bezpečnost
- Izolační odpor (UL 1703, UL 27)
- Proudová zátěžová křivka proudové kapacity (IEC 60512-5-2)
- Měření vnitřního odporu (ICE 6998-2-1)
- Zkouška vysokým napětím
- Zkouška rázovým zkušebním napětím (IEC 60664-1)
- Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů
- Měření odporu
Zkouška životního prostředí a životnosti Zkušební dávka D: vysoká kvalita díky vysoké odolnosti vůči extrémním vnějším vlivům
Za účelem testování životnosti našich svorek desek plošných spojů, konektorů a pouzder jsou tyto součásti vystaveny extrémním klimatickým podmínkám, např. teplotním šokům. Podstupují také zkoušky odolnosti vůči vibracím nebo třídy ochrany IP. Cílem a požadavkem u zkušební dávky D, která je čtvrtým krokem před schválením produktů, je vysoká kvalita, životnost a spolehlivost i v náročných podmínkách životního prostředí. Vybrané zkoušky v této oblasti jsou:
Schvalovací a zvláštní zkoušky Zkušební dávka E: vysoká kvalita díky místním normám a oborovým certifikacím
Testovaná kvalita u polečnosti Phoenix Contact znamená, že naše svorky desek plošných spojů, konektory a pouzdra musí rovněž splňovat speciální normy a schválení ve specifických průmyslových odvětvích a zemích. Spektrum zkušební dávky E, která je finálním prvkem laboratorních zkoušek, zahrnuje mj.:
- zkoušku pájitelnosti, DIN EN 60068-2-69
- zkoušení whiskerů, DIN EN IEC 60068-2-82
- shodu RoHs
- schválení platná pro daný obor nebo zemi