Konfigurovatelné kabely a vedení

Konfigurátory kabelů a vedení Vytvořte si individuální osazené kabely

Nakonfigurujte si kabelové spojení pro přenos signálů, dat a výkonu v prostředí IP6x nebo pro použití v rozvaděči. Volitelné délky a konce kabelů umožňují osazování kabelů na míru.

Konfigurovatelné měděné datové kabely

Měděné datové kabely

Komplexní automatizační procesy vyžadují velká množství přenášených dat při stále rostoucích přenosových rychlostech. Využijte naše portfolio zahrnující řešení SPE, HDMI, USB, M12, RJ45 a koaxiální kabely.

Konfigurovatelné datové kabely založené na optických vláknech

Datové kabely založené na optických vláken

Nakonfigurujte si datové kabely založené na optických vláknech v délkách od 0,5 do 1 000 metrů, s volným koncem kabelu, se zástrčkou nebo zásuvkou. Vyberte si z FSMA, LC, LC Duplex, M17, ODC, Push-Pull varianty 14, Q-ODC, Q-ODC-12, SC Duplex a SC-RJ. Jsou možné různé počty pólů i druhy vláken.

Konfigurovatelné osazené konektory desek plošných spojů

Osazené konektory desek plošných spojů

Chcete vzájemně spojovat desky plošných spojů? – Z našeho konfigurátoru si snadno a rychle vyberete vhodné konektory desek plošných spojů. Nabídka konektorů se rozprostírá od řady COMBICON po řadu SKEDD. Díky různým typům, délkám a průřezům kabelů můžete své aplikace ještě více individualizovat.

Konfigurovatelné kabely M12 pro přenos energie

Kabel M12 pro přenos energie

Technika připojení přístrojů musí být výkonná, kompaktní a flexibilní. Naše inovační napájecí kabeláž M12 Power vám nabízí maximální výkon při mimořádně kompaktní konstrukční velikosti. Napájejte motory a přístroje v terénu v závislosti na provedení až 16 A nebo až 690 V. Vyberte si kabely pro AC aplikace s kódováním S, K či M, nebo pro DC aplikace s kódováním T či L.

Konfigurovatelné kabely snímače / akčního členu

Kabel snímače / akčního členu

Zajistěte provoz svých zařízení s kompletním spektrem produktů a řešení pro připojení snímačů a akčních členů. Vyberte si z kulatých konektorů M8, M12, DEUTSCH, ventilových konektorů A, AD, B, BI C, CI a Superseal nebo z množství jakostních tříd kabelů, ať už se chytáte na standardní aplikace, nebo potřebujete kabeláž pro náročná odvětví a speciální aplikace.