Konektory M12 push-pull

Konektory M12 push-pull Nový standard v automatizační technice

Snadné připojení, rychlé zajištění: konektory M12 s rychlospojkou push-pull zprostředkují bezpečné připojení bez nářadí i v omezených prostorových podmínkách a při vysoké hustotě kabeláže. Varianty s vnitřním zajištěním navíc umožňují kompaktní provedení pouzdra.

Vaše výhody

  • Řešení Plug and Produce: rychlé a bezpečné zasunutí i v omezených prostorových podmínkách
  • Vyšší flexibilita: připojení přístroje M12 pro šroubové konektory a konektory push-pull
  • Jednoduché začlenění: zapuštěné porty M12 pro kompaktní přístrojové koncepty
  • Volně zavěšené spojení: konektory s vnitřním a vnějším zajištěním
  • Velmi perspektivní: normovaný produktový program pro celosvětovou dostupnost
Bezplatné vzorky
Vyzkoušejte konektory M12 push-pull
Chcete si vyzkoušet konektory M12 push-pull? – Objednejte si rovnou osobní vzorek. Získáte kompetentní poradenství ohledně cíleného použití ve vašem projektu. Přesvědčte se o výhodách řešení od společnosti Phoenix Contact.
Objednat bezplatný vzorek
Konektory M12 push-pull na straně přístrojů a pole
Přístrojové konektory M12 push-pull s vnitřním zajištěním

Přístrojové konektory M12 push-pull s vnitřním zajištěním

Přístrojové konektory push-pull se zapuštěnou vestavnou zásuvkou M12 push-pull umožňují bezpečné připojení zařízení bez nářadí.

Kabelové konektory M12 push-pull s vnitřním zajištěním

Kabelové konektory M12 push-pull s vnitřním zajištěním

Kabelové konektory M12 push-pull se zajistí jednoduchým přímým připojením – toho využijete zejména v omezených prostorových podmínkách.

Podrobnosti o rychlospojce M12 push-pull

Ke stěně zařízení jsou připojeny kabelové konektory M12 s vnitřním zajištěním pomocí přístrojových konektorů M12 push-pull
Konektory M12 push-pull s vnějším a vnitřním zajištěním před stěnou přístroje se zabudovanými příslušnými přístrojovými konektory M12
Přístroj s mnoha přístrojovými a kabelovými konektory M12
Konektory s vnitřním a vnějším zajištěním push-pull
Zeměkoule, kolem které je ovinut kabelový konektor a přístrojový konektor s vnitřním zajištěním M12 push-pull
Ke stěně zařízení jsou připojeny kabelové konektory M12 s vnitřním zajištěním pomocí přístrojových konektorů M12 push-pull

Díky systému zajištění nezávislému na výrobci zasunujete bezpečně a pohodlně – i na omezeném prostoru. Ve srovnání se šroubovým spojením tak ušetříte až 80 % času potřebného k instalaci

Konektory M12 push-pull s vnějším a vnitřním zajištěním před stěnou přístroje se zabudovanými příslušnými přístrojovými konektory M12

M12 Duo-Kontur umožňuje flexibilní polní propojení s osvědčenými šroubovými konektory M12 nebo novou technologií rychlého připojení push-pull. Pomocí konektorů push-pull můžete jednoduše integrovat přístroje i do stávajících řešení M12.

Přístroj s mnoha přístrojovými a kabelovými konektory M12

Nový koncept M12 push-pull se zapuštěnými porty M12 zajišťuje integraci do pouzdra ve stejné rovině. Díky vyšší hustotě integrace tak získáte kompaktnější konstrukci přístroje.

Konektory s vnitřním a vnějším zajištěním push-pull

Snadné prodloužení v poli: s konektory s vnitřním a vnějším zajištěním push-pull vytvoříte volně zavěšené spojení.

Zeměkoule, kolem které je ovinut kabelový konektor a přístrojový konektor s vnitřním zajištěním M12 push-pull

Všeobecně standardizovaný produktový program push-pull zajišťuje celosvětovou dostupnost. Díky standardizaci podle normy IEC 61076-2-010 je kompatibilní s produkty od jiných výrobců.

E-paper
Přehled porfolia M5 až M12
Kulaté konektory v metrických velikostech M5 až M12 se staly v mnoha průmyslových odvětvích a aplikacích standardem. Získejte přehled o rozsáhlém produktovém programu pro přenos signálu, dat a výkonu do zařízení.
Otevřít e-paper
Připojení přístroje s kulatými konektory konstrukčních velikosti M5 až M12
Video: Konektor M12 push pull: nový standard pro automatizační techniku
Nový standard pro automatizační techniku YouTube

Nový standard pro automatizační techniku

Konektory M12 push-pull zaručují rychlé připojení přístroje bez použití nářadí, i v omezených prostorových podmínkách a při vysoké hustotě kabeláže. Navrhujte kompaktní provedení pouzder díky zapuštěným portům M12 a vytvořte snadno pomocí kolíkových a zásuvkových variant prodloužení v poli.

Přístrojové konektory M8 a M12: ideální pro SMD a THR
Přístrojové konektory M8 a M12: ideální pro SMD a THR YouTube

Šroubení pouzder M12, které vyrovnává tolerance

Optimalizujte svůj hodnotový řetězec s inovativními přístrojovými porty pro pájení THR nebo SMD. Společnost Phoenix Contact dodává přístrojové konektory pro signály, data a výkon v provedení M8 a M12.

Přístrojové konektory M8 a M12 pro pájení SMD a THR nabízí flexibilitu konstrukce přístrojů díky množství zapojení pólů a kódování signálů, dat a výkonu v jednotné montážní geometrii.

Přehled konektorů M12 push-pull
Přehled konektorů M12 push-pull YouTube

Bezpečná kabeláž přístrojů s M12 push-pull

Konektory M12 s rychlospojkou push-pull umožňují pohodlné a bezpečné propojení přístrojů a zařízení. Jsou předurčeny pro použití v železniční technice, např. v komunikační síti v kolejových vozidlech.