Společnost Phoenix Contact vás navštíví s infomobilem
Seznamte se s inovativními systémy připojení a pouzdry elektroniky pro inteligentní řešení přístrojů.
Další zastávka: váš podnik
Když u vás náš infomobil zastaví, můžete se klidně informovat a objevovat. Proberte s našimi odborníky cokoli od přenosu signálu, dat a výkonu pro moderní řešení zařízení. Jako váš partner vám také poskytneme komplexní poradenství pro vaše individuální požadavky. Přijďte se seznámit s naší technikou připojení přístrojů, konektory a pouzdry elektroniky.
Dohodněte si schůzku Těšíme se na vaši návštěvu v infomobilu
Chcete, aby náš infomobil přijel i k vám? V tom případě se obraťte na kontaktního pracovníka prodeje a dohodněte si schůzku osobně. Naši odborníci se těší na setkání s vámi u šálku kávy nebo studené limonády. Infomobil vám nabízí:
- Inovativní zajímavosti a novinky
- Rozsáhlý program produktů
- Vynikající služby týkající se designu přístrojů
- Moderní technologie a trendy
Fakta a čísla
Zjistěte, kolik prostoru infomobil potřebuje a nabízí a jak je napájen elektřinou.
| Fakta a čísla | |
|---|---|
| Šířka | 2,67 m (se zrcadlem) |
| Délka | 7,20 m |
| Výška | 3,00 m |
| Elektrické napájení | Externí elektrická síť (230 V / 16 A) nebo integrovaná baterie (max. trvalý výkon 1 500 W) |
| Výstavní prostor | 9 m² |
| Požadovaná plocha pro umístění | 9,2 m x 4,3 m |