Již téměř 100 let vyvíjí společnost Phoenix Contact zcela inovativní, bezpečná a efektivní řešení pro technické a ekonomické požadavky. S našimi průkopnickými digitalizačními schopnostmi podporujeme navíc průmysl a společnost při rychlejší realizaci této změny.
Aktuální témata
EMC filtr
Naše filtry pomáhají omezovat vysokofrekvenční rušení. Zajišťují spolehlivý provoz zařízení v prostředích postižených rušením.
Zásobovat a chránit: náš komunikační systém napájení 24 V zvyšuje datovou transparentnost celkového zařízení a informuje o všech relevantních provozních a diagnostických údajích. Díky preventivní kontrole funkčnosti snížíte výpadky na minimum.
Díky softwaru pro inženýrství clipx ENGINEER lze mnohem efektivněji než kdy dříve navrhovat a objednávat svorkovnice, osazené montážní desky a přípojné krabice a plynule poskytovat údaje pro výrobu.
Asistenční systémy clipx ASSIST line používají digitálním a částečně automatizovaným řešením pracovního místa a na základě výrobních dat tím zrychlují vaše výrobní a montážní procesy.
Označovací systém THERMOMARK E SERIES kombinuje poprvé jako modulární systém tisk a aplikaci různých označovacích materiálů pouze v jednom automatizovaném procesním kroku. Využijte výhod univerzálních digitálních pracovních postupů, které využívají automatizované zpracování dat ze systémů CAE, a zvyšte svou efektivitu při výrobě rozvoden a strojů.
Nová technologie push-X nastavuje vysoké standardy v oblasti průmyslové spojovací techniky. Kontaktování všech typů vodičů bez použití síly a nářadí včetně ohebných vodičů bez dutinky otevírá další potenciály optimalizace ve výrobě rozvaděčů. Řadové svornice využijete jak v manuálním, tak v moderním automatizovaném propojení.
Přístroje v budovách, průmyslu a pro venkovní použití vyžadují flexibilní a robustní systém konektorů. Kompaktní instalační systém PRC kombinuje vysoký stupeň ochrany s odolností vůči nárazu do IK08. Zajistěte přenos výkonu v aplikacích pro budovy a venkovní použití i v extrémních podmínkách.
Pro kabeláž od rozvaděče k úrovni pole nabízí robustní konektory robustní řešení Plug & Play. Kontaktní vložky HEAVYCON CLICK-IN poprvé umožňují instalaci a montáž robustních konektorů kompletně bez nářadí. Díky tomu ušetříte mnoho času.
Vytvořte inteligentní konstrukci pouzder pro nejmodernější aplikace v automatizaci budov. Pomocí online konfigurátoru si vytvoříte individuální pouzdro. Propojení probíhá pohodlně díky přípojce push-in na čelní straně – ušetříte tak místo, čas i peníze.
Inteligentní řídicí jednotky nabíjení elektromobility
Elektrická mobilita je klíčovým faktorem na cestě k All Electric Society. Pohodlné a CO2 neutrální nabíjení vyžaduje vedle výkonné nabíjecí sítě i její propojení s ostatními sektory. Využijte k tomu novou otevřenou inteligentní řídicí platformu CHARX control modular.
Přechod na elektromobilitu se může podařit pouze tehdy, pokud bude tankování elektrického proudu stejně pohodlné jako tankování tradičních pohonných hmot. Na straně infrastruktury vám umožňujeme velmi rychlé nabíjení s nabíjecími konektory automobiliu chlazenými pomocí kapaliny. Dokonalým protikusem jsou nové nabíjecí zásuvky elektromobilu CHARX connect.
Díky pokračující digitalizaci ve všech oborech se neustále zvyšuje celkový počet spojení. Nové a etablované datové konektory jsou základem síťového propojení inteligentních přístrojů. Nabízíme vám širokou nabídku datových konektorů pro použití v zařízeních kanceláří nebo budov i produkty pro průmyslové aplikace.
Trend směřující ke kompaktnějším přístrojům a modulární vnitřní konstrukci klade také nové nároky na spojení board-to-board. Kompaktní průmyslové board-to-board konektory umožňují individuální konstrukci přístroje na malém prostoru. Vytvořte mezipatrová uspořádání desek plošných spojů pro bezpečný a rychlý přenos dat do 20 Gbit/s.
Kamerové zabezpečení nabývá na významu ve všech oborech. Moderní videotechnika klade stále vyšší nároky na infrastrukturu sítě. Gigabitové ethernetové extendéry umožňují mimořádně velký dosah a šírku pásma. Díky udržitelnému používání již existujících kabelů ušetříte vysoké náklady za instalaci.
Ať už máte autonomní přepravní systémy nebo rotující osy obráběcích strojů, bezpečnostní snímač otáček PSR-MM35 pro vás spolehlivě sleduje rychlost, a tím chrání před nebezpečnými pohyby. Pohyby můžete monitorovat maximálně efektivně bez jakékoli přídavné senzoriky.
Nová výkonná jednotka PLCnext Control disponuje funkcí hardwarové redundance. Lze ji použít např. v takových zařízeních v tunelech, v nichž musí být zaručena maximální dostupnost centrální řídicí jednotky.
Neuronové sítě tvoří základ umělé inteligence a strojového učení. Pomocí neuronových sítí můžeme vyřešit problémy s počítačovou podporou. S rozšířením PLC je možné do modulu nahrát a spustit neuronové sítě, což otevírá rozmanité možnosti průmyslové automatizace.
Když průmyslová zařízení kladou vysoké nároky na bezpečnost nebo se používají v extrémních podmínkách, pak je nová bezpečnostní řídicí jednotka PLCnext Control tou správnou volbou. PLC umožňuje použití v aplikacích s nejvyššími bezpečnostními požadavky podle SIL 3, resp. PL e.
Zásobovat a chránit: náš komunikační systém napájení 24 V zvyšuje datovou transparentnost celkového zařízení a informuje o všech relevantních provozních a diagnostických údajích. Díky preventivní kontrole funkčnosti snížíte výpadky na minimum.
Díky softwaru pro inženýrství clipx ENGINEER lze mnohem efektivněji než kdy dříve navrhovat a objednávat svorkovnice, osazené montážní desky a přípojné krabice a plynule poskytovat údaje pro výrobu.
Asistenční systémy clipx ASSIST line používají digitálním a částečně automatizovaným řešením pracovního místa a na základě výrobních dat tím zrychlují vaše výrobní a montážní procesy.
Označovací systém THERMOMARK E SERIES kombinuje poprvé jako modulární systém tisk a aplikaci různých označovacích materiálů pouze v jednom automatizovaném procesním kroku. Využijte výhod univerzálních digitálních pracovních postupů, které využívají automatizované zpracování dat ze systémů CAE, a zvyšte svou efektivitu při výrobě rozvoden a strojů.
Nová technologie push-X nastavuje vysoké standardy v oblasti průmyslové spojovací techniky. Kontaktování všech typů vodičů bez použití síly a nářadí včetně ohebných vodičů bez dutinky otevírá další potenciály optimalizace ve výrobě rozvaděčů. Řadové svornice využijete jak v manuálním, tak v moderním automatizovaném propojení.
Přístroje v budovách, průmyslu a pro venkovní použití vyžadují flexibilní a robustní systém konektorů. Kompaktní instalační systém PRC kombinuje vysoký stupeň ochrany s odolností vůči nárazu do IK08. Zajistěte přenos výkonu v aplikacích pro budovy a venkovní použití i v extrémních podmínkách.
Pro kabeláž od rozvaděče k úrovni pole nabízí robustní konektory robustní řešení Plug & Play. Kontaktní vložky HEAVYCON CLICK-IN poprvé umožňují instalaci a montáž robustních konektorů kompletně bez nářadí. Díky tomu ušetříte mnoho času.
Vytvořte inteligentní konstrukci pouzder pro nejmodernější aplikace v automatizaci budov. Pomocí online konfigurátoru si vytvoříte individuální pouzdro. Propojení probíhá pohodlně díky přípojce push-in na čelní straně – ušetříte tak místo, čas i peníze.
Elektrická mobilita je klíčovým faktorem na cestě k All Electric Society. Pohodlné a CO2 neutrální nabíjení vyžaduje vedle výkonné nabíjecí sítě i její propojení s ostatními sektory. Využijte k tomu novou otevřenou inteligentní řídicí platformu CHARX control modular.
Přechod na elektromobilitu se může podařit pouze tehdy, pokud bude tankování elektrického proudu stejně pohodlné jako tankování tradičních pohonných hmot. Na straně infrastruktury vám umožňujeme velmi rychlé nabíjení s nabíjecími konektory automobiliu chlazenými pomocí kapaliny. Dokonalým protikusem jsou nové nabíjecí zásuvky elektromobilu CHARX connect.
Díky pokračující digitalizaci ve všech oborech se neustále zvyšuje celkový počet spojení. Nové a etablované datové konektory jsou základem síťového propojení inteligentních přístrojů. Nabízíme vám širokou nabídku datových konektorů pro použití v zařízeních kanceláří nebo budov i produkty pro průmyslové aplikace.
Trend směřující ke kompaktnějším přístrojům a modulární vnitřní konstrukci klade také nové nároky na spojení board-to-board. Kompaktní průmyslové board-to-board konektory umožňují individuální konstrukci přístroje na malém prostoru. Vytvořte mezipatrová uspořádání desek plošných spojů pro bezpečný a rychlý přenos dat do 20 Gbit/s.
Kamerové zabezpečení nabývá na významu ve všech oborech. Moderní videotechnika klade stále vyšší nároky na infrastrukturu sítě. Gigabitové ethernetové extendéry umožňují mimořádně velký dosah a šírku pásma. Díky udržitelnému používání již existujících kabelů ušetříte vysoké náklady za instalaci.
Ať už máte autonomní přepravní systémy nebo rotující osy obráběcích strojů, bezpečnostní snímač otáček PSR-MM35 pro vás spolehlivě sleduje rychlost, a tím chrání před nebezpečnými pohyby. Pohyby můžete monitorovat maximálně efektivně bez jakékoli přídavné senzoriky.
Nová výkonná jednotka PLCnext Control disponuje funkcí hardwarové redundance. Lze ji použít např. v takových zařízeních v tunelech, v nichž musí být zaručena maximální dostupnost centrální řídicí jednotky.
Neuronové sítě tvoří základ umělé inteligence a strojového učení. Pomocí neuronových sítí můžeme vyřešit problémy s počítačovou podporou. S rozšířením PLC je možné do modulu nahrát a spustit neuronové sítě, což otevírá rozmanité možnosti průmyslové automatizace.
Když průmyslová zařízení kladou vysoké nároky na bezpečnost nebo se používají v extrémních podmínkách, pak je nová bezpečnostní řídicí jednotka PLCnext Control tou správnou volbou. PLC umožňuje použití v aplikacích s nejvyššími bezpečnostními požadavky podle SIL 3, resp. PL e.