Gigabitový ethernetový extendér Vysokorychlostní ethernet až 1 km
Gigabitové extendéry umožňují širokopásmové gigabitové aplikace prostřednictvím libovolných dvouvodičových vedení a koaxiálních kabelů o délce až 1 km. Využijte stávající kabely pro náročné ethernetové aplikace a minimalizujte investiční náklady své instalace.
Pomocí funkcí Power-over-Link (PoL) a Power-over-Ethernet (PoE) můžete prostřednictvím datových vedení napájet celou síť a připojené účastníky.
Vaše výhody
- Velká šířka pásma a dosah pro ethernetové sítě (1 GBit/s – až 1 km)
- Využití stávajících dvouvodičových vedení nebo koaxiálních kabelů
- Power-over-Link (PoL) – napájení gigabitových extendérů přes dvouvodičová vedení nebo koaxiální kabely
- Power-over-Ethernet (PoE) – napájení koncových zařízení PoE
- Flexibilní struktura sítě (bodové, lineární nebo hvězdicové struktury)
- Snadné uvedení do provozu pomocí technologie Plug & Play
Gigabitový ethernetový extendér pro videomonitorování areálů firem
Profesionální videomonitorování pro každou aplikaci
Téma videomonitorování se rychle rozšiřuje do stále více odvětví. Stále více aplikací přitom přechází z analogového videa na ethernetové videopřenosy. Digitalizace videopřenosu nabízí mnoho výhod, např. obrazový materiál s vysokým rozlišením a flexibilní síťové struktury. Co však chybí, je odpovídající technika. Často jsou k dispozici pouze koaxiální kabely nebo jiná dvouvodičová vedení, která neumožňují přenos ethernetu. Navíc jsou vzdálenosti často větší, než 100 m povolených u ethernetu.
Gigabitové ethernetové extendéry umožňují širokopásmový přenos ethernetových videosignálů stávajícími dvouvodičovými kabely – bez ohledu na to, zda jde o dvouvodičové nebo koaxiální vedení. Můžete tak mít prospěch z moderní ethernetové technologie. Udržitelným používáním již existujících kabelů se současně vyhnete vysokým instalačním nákladům.
Gigabitový ethernetový extendér s velkým dosahem a šířkou pásma
Velké vzdálenosti i šířka pásma
Se zařízeními využijete stávající dvouvodičová vedení nebo koaxiální kabely k ethernetové komunikaci s velkou šířkou pásma na velké vzdálenosti.
Gigabitové ethernetové extendéry umožňují širokopásmové ethernetové aplikace o rychlosti až 1 GBit/s na vzdálenosti až 1 km. To daleko přesahuje standardní vzdálenosti v ethernetovém dosahu maximálně 100 m. Nejsou tak dána větší omezení v rozšiřování sítě u Ethernetu.
K robustnímu přenosu jsou dostačující stávající dvouvodičová vedení nebo koaxiální kabely. Samozřejmě můžete také použít již existující ethernetový kabel CAT. Není však nezbytný.
Gigabitový ethernetový extendér pro videomonitorování
Přenos výkonu
Pomocí funkcí PoL a PoE jsou napájeny gigabitové extendéry mezi sebou a také připojení koncoví účastníci PoE. V závislosti na struktuře sítě vyžaduje několik gigabitových ethernetových extendérů a koncových zařízení PoE pouze jeden síťový zdroj.
Pomocí funkcí PoL a PoE lze navíc přes datové vedení přenášet energii. K napájení extendérů a připojených koncových účastníků PoE v terénu tak potřebujete méně síťových zdrojů. Instalace je jednodušší a rychlejší. V závislosti na struktuře sítě vyžaduje několik gigabitových ethernetových extendérů a koncových zařízení PoE pouze jeden síťový zdroj. To vede k velkému snížení nákladů v důsledku menšího počtu zařízení a instalací.
S funkcí PoL se gigabitové ethernetové extendéry napájí vzájemně mezi sebou. Extendér napájený pomocí PoL může napájet připojenou kameru PoE navíc ještě prostřednictvím PoE af/at (až 30 W).
Příklad struktury sítě s gigabitovými ethernetovými extendéry
Flexibilní konstrukce sítě
Gigabitové ethernetové extendéry jsou vzájemně síťově kompatibilní. Můžete vytvořit bodové, lineární nebo hvězdicové struktury. Tím se zvyšuje flexibilita aplikace.
Zařízení podporující připojení Plug & Play umožňují snadné uvedení vašeho systému do provozu bez potřeby náročné konfigurace. Zařízení se přitom automaticky vzájemně rozpoznají. Můžete sloučit až 15 zařízení do jednoho síťového svazku. V síťovém svazku můžete rovněž využít funkce napájení PoL a PoE, a to v závislosti na použitých vodičích a celkové délce.
Přehled produktové řady gigabitových extendérů
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
EXTENDER 1010 ETH COAX-G | EXTENDER 2010 ETH COAX-G | EXTENDER 1010 ETH TP-G | EXTENDER 2010 ETH TP-G | |
Dosah | Až 1 km | Až 1 km | Až 1 km | Až 1 km |
Šířka pásma | Až 1 GBit/s | Až 1 GBit/s | Až 1 GBit/s | Až 1 GBit/s |
Typ kabelu | Koaxiální kabel | Koaxiální kabel | Dvouvodičové vedení | Dvouvodičové vedení |
Přípojka | Zásuvka BNC | Zásuvka BNC | Přípojka push-in | Přípojka push-in |
Funkce napájení | PoL | PoL a PoE | PoL | PoL a PoE |
č. výrobku | 1319319 | 1319320 | 1319321 | 1319322 |
Přejít na seznam produktů | Přejít na seznam produktů | Přejít na seznam produktů | Přejít na seznam produktů |