Spojení pro jakékoli rozměry

Board to board konektory řady FINEPITCH z nabídky společnosti Phoenix Contact – spolehlivé řešení propojení desek plošných spojů uvnitř přístroje. Prohlédněte si vyžádaný vzorek a vyzkoušejte si jej.
Board to board konektory z portfolia FINEPITCH od společnosti Phoenix Contact

Přehled portfolia board to board konektorů Board to board konektory FINEPITCH nabízí Phoenix Contact stíněná a nestíněná řešení pro přenos signálu a dat, která si můžete objednat také jako vzorky. Realizujte individuální orientace desek plošných spojů ve všech rozměrech s různými provedeními, výškami stohování a počty pólů v různých roztečích od 0,635 do 1,27 mm. Možná jsou i mezipatrová a koplanární spojení a karty typu mother-daughter. FINEPITCH se třemi produktovými řadami nabízí výrobcům přístrojů ideální řešení pro připojení desek plošných spojů pro průmyslové požadavky.

Interaktivní obrazová mapa: Přehled různých řad board to board konektorů
Řada FR 1,27
S časovou úsporou ve vývojovém procesu a s vysokorychlostním přenosem dat zaznamenáte rozdíl. Board to board konektory řady FR 1,27 umožňují přenos dat rychlostí až 28 GBit/s i simulaci integrity dat na míru. 
Řada FR 1,27
Řada FS 0,635
S board to board konektory řady FS 0,635 můžete realizovat prostorově úsporná spojení desek plošných spojů v pevném nebo plovoucím provedení. Díky datovým přenosovým rychlostem dosahujícím až 40 GBit/s a různým počtům pólů i výškám stohů máte při vývoji přístrojů velkou flexibilitu.
Řada FS 0,635
Řada FP 0,8
Board to board konektory řady FP 0,8 se vyznačují inovativní technologií ScaleX. Tento jedinečný dvojitý kontakt poskytuje spolehlivé, robustní připojení a vysokou schopnost kompenzovat tolerance při zapojování.
Řada FP 0,8
Bezplatné vzorky
Vyzkoušejte board to board konektory

Chcete vyzkoušet board to board konektory z portfolia FINEPITCH? – Objednejte si rovnou osobní vzorek. Pomůžeme vám při výběru a návrhu konektorů desek plošných spojů. Získáte kompetentní poradenství ohledně cíleného použití ve vašem projektu. Přesvědčte se o výhodách řešení od společnosti Phoenix Contact.

Objednat bezplatný vzorek
Schematický nákres board to board konektorů na několika deskách plošných spojů nad pouzdrem elektroniky

Vaše výhody

  • Flexibilita design-in díky robustním konektorům s roztečí 0,635 až 1,27 mm v mnoha výškách stohování
  • Praktické spojení board to board ve stíněných a nestíněných provedeních pro různé požadavky elektromagnetické kompatibility
  • Rozsáhlá podpora Design-in-Support pro rychlý a jednoduchý vývoj přístrojů díky praktickým údajům a bezplatným vzorkům
  • Široká škála aplikací díky vysokorychlostnímu přenosu dat až 52 GBit/s

Srovnání technických údajů

Porovnejte produktové řady a vyberte si ten správný board to board konektor pro svou aplikaci.

FS 0,635
FP 0,8
FR 1,27
FS 0,635

FP 0,8

FR 1,27

Přehled technických údajů
Produktová řada FS 0,635 | FS 0,635 plovoucí FP 0,8 FR 1,27
Rozteč 0,635 mm 0,8 mm 1,27 mm
Počet pólů 20 ... 80 12 ... 80 6 ... 100
Výšky stohování 6 mm ... 16,6 mm 6 mm ... 21 mm 8 mm ... 13,8 mm
Provedení Svislé Svislé a vodorovné Svislý, vodorovný a plochý kabel
Stínění - Volitelné -
Plovoucí ±0,7 mm (ve směru X a Y) ±0,3 mm (ve směru X a Y), kontaktní integrace -
Jmenovitý proud na kontakt 0,5 A 1,7 A 2,3 A
Přenosová rychlost Až 30 Gbit/s | Až 40 Gbit/s Až 52 Gbit/s Až 28 Gbit/s
Počet cyklů zasunutí 50 500 500
Přejít na seznam produktů Přejít na seznam produktů Přejít k řadě výrobků
Board to board konektory od společnosti Phoenix Contact

Vyzkoušejte board to board konektory

Objednejte si požadovaný bezplatný vzorek board to board konektoru pro své pracoviště a přesvědčte se o kompaktnosti a mnohostranné použitelnosti portfolia FINEPITCH.