POWER Serie M23 PRO ℹ Webcode: #2067 RoHS Pb < 0,1% Artikelen zijn loodvrij (RoHS II zonder uitzondering 6c) Aansluitmethode Nominale spanning Nominale stroom 1) Aantal contacten/contactdiameter Aderdoorsneden Poolbezetting [V AC/DC] [A] [mm] [mm²] 6(5+PE)-polig 8(4+3+PE)-polig Crimp 630 30 6 x 2 Crimp 250 / 630 9 / 30 4 x 1 / 4 x 2 0,25 ... 4,0 0,06 ... 1,0 / 0,25 ... 4,0 Stift 2 1 6 5 4 Bus 2 1 6 5 4 Stift C B D 3 4 A 1 Bus 3 D 4 1 A C B Kabelconnectoren, ONECLICK-snelvergrendeling Kabelaansluitbereik [mm] 5,5 ... 15 1628871 1628815 1628867 1628811 Korte uitvoering, kabel-Ø 5,5 mm ... 14,5 mm ONECLICK Technology Designed by Phoenix Contact 5,5 ... 8 1628874 1628818 1628869 1628813 7,5 ... 12 1628873 1628817 1628870 1628814 9,5 ... 14,5 1628872 1628816 1628868 1628812 Kabelaansluitbereik [mm] 7,5 ... 17 1628852 1628796 1628847 1628791 Lange uitvoering, kabel-Ø 5,5 mm ... 17 mm ONECLICK Technology Designed by Phoenix Contact 5,5 ... 8 1628856 1628800 1628850 1628795 7,5 ... 12 1628855 1628799 1628851 1628794 9,5 ... 14,5 1628854 1628798 1628849 1628793 14 ... 17 1628853 1628797 1628848 1628792 Kabelconnectoren, standaardvergrendeling Kabelaansluitbereik [mm] 5,5 ... 15 1628879 1628823 1628875 1628819 Korte uitvoering, kabel-Ø 5,5 mm ... 14,5 mm 5,5 ... 8 1628882 1628826 1628878 1628822 7,5 ... 12 1628881 1628825 1628877 1628821 9,5 ... 14,5 1628880 1628824 1628876 1628820 Kabelaansluitbereik [mm] 7,5 ... 17 1628862 1628806 1628857 1628801 Lange uitvoering, kabel-Ø 5,5 mm ... 17 mm 5,5 ... 8 1628866 1628810 1628861 1628805 7,5 ... 12 1628865 1628809 1628860 1628804 9,5 ... 14,5 1628864 1628808 1628859 1628803 14 ... 17 1628863 1628807 1628858 1628802 Kabelaansluitbereik [mm] 5,5 ... 15 1628786 1628842 1628780 1628836 7,5 ... 17 1628785 1628841 1628779 1628835 5,5 ... 8 1628790 1628846 1628784 1628840 Kabel-Ø 5,5 mm ... 17 mm 7,5 ... 12 1628789 1628845 1628783 1628839 9,5 ... 14,5 1628788 1628844 1628782 1628838 14 ... 17 1628787 1628843 1628781 1628837 Koppelconnector 1) Nominale stroom bij maximale aansluitdoorsnede. Het aangegeven kabelaansluitbereik kan variëren, afhankelijk van het kabelmateriaal en de kabelopbouw. De gebruiker is verantwoordelijk voor de selectie en controle. Crimpcontacten graag apart bestellen. De bijpassende gedraaide en gestanst gerolde crimpcontacten vindt u in het gedeelte "Toebehoren" op de betreffende productpagina op phoenixcontact.com. 12 Phoenix Contact