s r e m r o v m o e d r a a w t e e m n e s r e k r e t s r e v s g n d e h c S i i Productoverzicht Systeemcomponenten en verder toebehoren Systeemcomponenten en toebehoren Beschrijving Artikelnummer Type Montagerail-busconnector (TBUS), 5-polig, voor de doorverbinding van de voedingsspanning, opklikbaar op montagerail NS 35/... volgens EN 60715 2695439 ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY Montagerail-busconnector voor montage in de montagerail. Universeel voor TBUS-behuizingen. Vergulde contacten, 5-polig. 2869728 ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN Montagerail-busconnector, kleur: grijs, nominale stroom: 8 A (parallelle contacten), nominale spanning (III/2): 125 V, aantal polen: 5, artikelfamilie: TBUS5-17,5.., rastermaat: 3,81 mm, montage: railmontage, vergrendeling: zonder, bevestigingswijze: zonder, verpakkingswijze: verpakt in doos, artikel met vergulde contacten, busconnector voor de verbinding met elektronicabehuizingen, 5 parallelle contacten 1090049 ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY Eindsteun, stabiele uitvoering voor montagerail-busconnectoren 2713780 E/ME TBUS NS35 GY Programmeeradapter met USB-interface, voor het programmeren met software. De USB-driver is bij de softwareoplossingen van de te programmeren producten, zoals meetwaardeomvormers of motormanagers inbegrepen. 2811271 IFS-USB-PROG-ADAPTER Bluetooth-adapter met Micro-USB- en S-poort-interface voor draadloze communicatie met de apparatenseries MINI Analog, MINI Analog Pro, MACX Analog, Interface-System-Gateways en PLC logic. 2905872 IFS-BT-PROG-ADAPTER Near Field Communication (NFC)-programmeeradapter met USB-interface, voor het draadloos via software configureren van voor NFC geschikte producten van Phoenix Contact-producten met software. Een speciale USB-driver is niet nodig. 2909681 TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER Power-rail-adapter (ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER), 2-polig, maakt de aanpassing mogelijk van MINI- en MACX Analog-modulen voor de voeding via de universele Power-rail-UPR-03 en -UPR-05. 1136500 ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER Setpointpotentiometer, voor individuele instelling van gewenste waarden, weerstandswaarde 4,7 kΩ 2940252 EMG 30-SP- 4K7LIN Setpointpotentiometer, voor individuele instelling van gewenste waarden, weerstandswaarde 10 kΩ 2942124 EMG 30-SP-10K LIN Setpointpotentiometer cascadeerbaar, voor het selecteren van vooraf instelbare gewenste waarden via een 24-V-besturingssignaal, weerstandswaarde 10 kΩ 2942137 EMG 30-SPK-10K LIN De groepenscheidingsplaat dient voor de inachtneming van Ex i-scheidingstrajecten bij op de montagerail aaneengeregen Ex i- en niet-Ex i-apparaten. 1430594 MCR-DP Phoenix Contact 61