Multifunktionswerkzeug SechsFunktionenineinemWerkzeug,mitAbisolier-undCrimp- bereichfürAderendhülsen,mitKabelschneider,VDEgeprüft. • Abisolieren1,5 mm²/2,5 mm² • Aderendhülsencrimpen:0,5 mm²...2,5 mm² • KabelschneiderfürKupferundAluminiumleiter Multifunktionswerkzeug SiebenFunktionenineinemWerkzeug,mitAbisolier-undCrimp- bereichfürAderendhülsenundisolierteRingkabelschuhe,mit Seitenschneider,VDEgeprüft. • Abisolieren:0,5 mm²/1,5 mm²/2,5 mm² • Aderendhülsencrimpen:0,5 mm²...2,5 mm² • Ringkabelschuhecrimpen:0,5 mm²...2,5 mm² • Seitenschneider 33,50 €* statt 49.50 €* 33,50 €* statt 49.50 €* UNIFOX-MP 6-1 VDE Art.-Nr. 1662200 UNIFOX-MP 7-1 VDE Art.-Nr. 1662199 Abisolierwerkzeug Abisolierwerkzeug,fürLeitungenundLeitervon0,02 bis10 mm², selbstjustierend,Abisolierlängebis18 mm,Schneidvermögenbis 10 mm²flexibel/1,5 mm²starr,Abisoliermesseraustauschbar. Abisolierwerkzeug Abisolierwerkzeug,fürLeitungenundLeitervon4bis16 mm2, selbstjustierend,Abisolierlängebis18 mm,Schneidvermögenbis 10 mm2flexibel/1,5 mm2starr,Abisoliermesseraustauschbar. Ihre Vorteile: • FlexibeleinstellbarerAnschlagfürdieAbisolierlänge • IntegrierterDrahtschneider • EinstellmechanismusfürverschiedeneIsolationenundLeiter- durchmesser Ihre Vorteile: • FlexibeleinstellbarerAnschlagfürdieAbisolierlänge • IntegrierterDrahtschneider • Automatischer Einstellmechanismus für verschiedene Isolatio- nenundLeiterdurchmesser 49,00 €* statt 74,35 €* 49,00 €* statt 74,35 €* WIREFOX 10 Art.-Nr. 1212150 WIREFOX 16 Art.-Nr. 1212155 *UVPzzgl.MwSt.,erhältlichbeiteilnehmendenElektrofachgroßhändlerninDeutschland.NursolangederVorratreicht. Gültigvom1.Septemberbiszum30.November2025. PhoenixContact 5