Klemensler TB vida bağlantılı klemensler TB vida bağlantılı klemensler Sensör/aktüatör klemensi, 0,2 - 4 mm², 20 A, 3 Katlı, genişlik 6,2 mm Üst kat sinyal geçişi için köprülenebilir, alt katlar tarak köprülerle potansiyel dağıtımı için Teknik veriler İletken kesiti, tek telli / çok telli Vidalı bağlantı Nominal gerilim UN Sıkma torku Genişlik Uzunluk Yükseklik (NS 35/7,5) Bağlantı sayısı İzolasyon malzemesi tipi / UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı Renk 0,2 mm² - 4 mm² / 0,2 mm² - 2,5 mm² 24 - 12 AWG / 24 - 14 AWG 250 V 0,4 Nm - 0,5 Nm 6,2 mm 55 mm 55,3 mm 3 PA / V0 koyu gri Aksesuarlar Vida köprü, 10-kutup, gümüş, yaylı rondela ve izole başlı Tarak köprü, 10-kutup, mavi, Bağlantı noktasında köprüleme, klemens muhafazasına kenetlenmeli Tarak köprü, 10-kutup, gri, Bağlantı noktasında köprüleme, klemens muhafazasına kenetlenmeli Tarak köprü, 80-kutup, mavi, Bağlantı noktasında köprüleme, klemens muhafazasına kenetlenmeli Tarak köprü, 80-kutup, kırmızı, Bağlantı noktasında köprüleme, klemens muhafazasına kenetlenmeli Ayırma plakası, genişlik 2 mm, koyu gri Tornavida TB vida bağlantılı klemensler Sensör/aktüatör klemensi, 0,2 - 4 mm², 20 A, 3 Katlı, genişlik 6,2 mm Köprülenebilir üst katlar sinyal geçişi için, orta kat sinyal geçişi için tarak köprüler ile kö- prülenebilir, alt kat PE ayağı ile Tip TBIO 2,5 I Tip SCBI 10-6 W INB IO 10-6 BU INB IO 10-6 GY INB IO 80-6 BU INB IO 80-6 RD ATP-TB/3 SZS 0,6X3,5 VDE Sipariş No. 3246749 Sipariş No. 3000834 3246910 3246917 3246931 3246938 3246959 1212602 Adet / Paket 50 Adet / Paket 10 10 10 10 10 50 10 Teknik veriler İletken kesiti, tek telli / çok telli Vidalı bağlantı Nominal gerilim UN Sıkma torku Genişlik Uzunluk Yükseklik (NS 35/7,5) Bağlantı sayısı İzolasyon malzemesi tipi / UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı Renk 0,2 mm² - 4 mm² / 0,2 mm² - 2,5 mm² 24 - 12 AWG / 24 - 14 AWG 250 V 0,4 Nm - 0,5 Nm 6,2 mm 62,5 mm 55,3 mm 3 PA / V0 koyu gri Aksesuarlar Vida köprü, 10-kutup, gümüş, yaylı rondela ve izole başlı Tarak köprü, 10-kutup, mavi, Bağlantı noktasında köprüleme, klemens muhafazasına kenetlenmeli Tarak köprü, 10-kutup, gri, Bağlantı noktasında köprüleme, klemens muhafazasına kenetlenmeli Tarak köprü, 80-kutup, mavi, Bağlantı noktasında köprüleme, klemens muhafazasına kenetlenmeli Tarak köprü, 80-kutup, kırmızı, Bağlantı noktasında köprüleme, klemens muhafazasına kenetlenmeli Ayırma plakası, genişlik 2 mm, koyu gri Tornavida TB vida bağlantılı klemensler Tip TBIO 2,5-PE/L/L I Tip SCBI 10-6 W INB IO 10-6 BU INB IO 10-6 GY INB IO 80-6 BU INB IO 80-6 RD ATP-TB/3 SZS 0,6X3,5 VDE Sipariş No. 3246889 Sipariş No. 3000834 3246910 3246917 3246931 3246938 3246959 1212602 Adet / Paket 50 Adet / Paket 10 10 10 10 10 50 10 Sensör/aktüatör ayırma klemensi, 0,2 - 4 mm², 15 A, 3 Katlı, genişlik 6,2 mm Üst kat sigorta veya izolasyon fişi için, orta kat sinyal geçişi için, tarak köprüler ile köprü- lenebilir, alt kat PE ayağı ile Kullanılan sigortanın maksimum güç kaybına dikkat edin. LED'li versiyonlarda sigorta atsa da alt devre izole olmaz. Teknik veriler İletken kesiti, tek telli / çok telli Vidalı bağlantı Nominal gerilim UN Sıkma torku Genişlik Uzunluk Yükseklik (NS 35/7,5) Bağlantı sayısı İzolasyon malzemesi tipi / UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı Renk 0,2 mm² - 4 mm² / 0,2 mm² - 2,5 mm² 24 - 12 AWG / 24 - 14 AWG 250 V 0,4 Nm - 0,5 Nm 6,2 mm 62,5 mm 55,3 mm 3 PA / V0 koyu gri Aksesuarlar Sigorta fişi, G / 5 x 20, genişlik 6,1 mm Sigorta fişi, G / 5 x 20, genişlik 6,1 mm, 15-30 V AC/DC için LED gösterge ile Tarak köprü, 10-kutup, mavi, Bağlantı noktasında köprüleme, klemens muhafazasına kenetlenmeli Tarak köprü, 10-kutup, gri, Bağlantı noktasında köprüleme, klemens muhafazasına kenetlenmeli Tarak köprü, 80-kutup, mavi, Bağlantı noktasında köprüleme, klemens muhafazasına kenetlenmeli Tarak köprü, 80-kutup, kırmızı, Bağlantı noktasında köprüleme, klemens muhafazasına kenetlenmeli Ayırma plakası, genişlik 2 mm, koyu gri Tornavida Tip TBIO 2,5-PE/L/TG I Tip FP IO (5X20) FP IO (5X20) LED 24 INB IO 10-6 BU INB IO 10-6 GY INB IO 80-6 BU INB IO 80-6 RD ATP-TB/3 SZS 0,6X3,5 VDE Sipariş No. 3246903 Sipariş No. 3246980 3246994 3246910 3246917 3246931 3246938 3246959 1212602 Adet / Paket 50 Adet / Paket 50 50 10 10 10 10 50 10 32 Phoenix Contact Tüm ürünler ve teknik verilerin tamamı için phoenixcontact.com/products adresini ziyaret edin