Niagara-basierte Gebäudemanagementsysteme Emalytics: GanzheitlicheSteuerungundAnalyseaufBasisdesNiagaraFramework® Von der Datenerfassung bis zur cloud basierten Optimierung – transparent, auswertbar, standortübergreifend. Um Energie- und Betriebsdaten strukturiert zu erfassen, sichtbar zu machen und gezielt zu optimieren, erhalten Betreibende und Facility Manager mit Emalytics eine Grundlage. Das Framework unterstützt die Umsetzung von Energiemanagementprozessen – vom Monitoring einzelner Anlagen bis zur standortübergreifenden Betrachtung. Emalytics Automation Emalytics Automation ist die applikative Laufzeitumgebung des Frameworks. Die Datenpunkte der Protokolle werden nor- malisiert, mit Informationen angereichert und stehen systemweit zur Verfügung. Durch die Bibliotheken lassen sich viel- fältige Anforderungen einfach integrieren. Emalytics View Emalytics View ist ein browser basiertes Visualisierungswerkzeug für das gesamte Gebäude. Umfassende Bibliotheken er- lauben die Erstellung individueller Dash- boards zur Analyse und Darstellung von Daten. Anlagenschemata können mit normen gerechten oder 3D-Symbolen erstellt werden. Emalytics Cloud Das System ermöglicht eine nahtlose Verknüpfung der Anlagen mit ihren digitalen Zwillingen in der Cloud. KI-gestützte Analyse überwacht und optimiert den Betrieb automatisch und kontinuierlich. So wird Energiemanage- ment effizient, nachhaltig und bediener- freundlich. NiagaraFramework®: Flexibel, skalierbar und kompatibel für Ihre Integrationsprojekte Um unterschiedliche Systeme und Protokolle in der Gebäude- automation zusammenzuführen, ist das Niagara Framework® eine bewährte Basis. So entsteht eine einheitliche Management- und Visualisierungsebene, auf der Betreibende komplexe Gebäude oder ganze Portfolios effizient überwachen und optimieren können – unabhängig von Herstellergrenzen. Integration Niagara führt Gewerke, Systeme und Datenpunkte auf einer gemeinsamen Management ebene zusammen. So lassen sich Informationen aus unterschiedlichen Quellen konsolidieren und in ein einheitliches Betriebsbild überführen. Das reduziert den Schnitt stellenaufwand und erleichtert die Integration von Bestands systemen. Skalierung Niagara eignet sich besonders, wenn mehrere Gebäude, Stand- orte oder ganze Liegenschaften zentral gemanagt werden sollen. Die Plattform unterstützt den Schritt vom Einzelobjekt zum Portfolio – ohne die Systemlandschaft jedes Mal neu zu denken. So wächst die Lösung mit den Anforderungen von Campus- und Multi-Site-Umgebungen. Standardisierung Mit Niagara lassen sich wiederverwendbare Logiken und Templates erstellen, die auf weitere Gebäude übertragbar sind. So entsteht ein konsistenter Projektansatz von der Planung bis zur Inbetriebnahme. Das spart Zeit, reduziert Aufwand und er- leichtert Erweiterungen. Eine zentrale Visualisierung bietet Trans parenz über Zustände, Alarme und Kennzahlen. Betreiben- de erhalten schneller einen Überblick, können Abweichungen erkennen und passende Maßnahmen ableiten. Reporting und Alarmierung unterstützen einen effizienten und nachvollziehba- ren Betrieb. 8 Phoenix Contact