Toebehoren Beschrijving ① Coderingsschildjes voor H- en T-verdelers ② Blindstoppen, IP68 ③ Afdekkap voor wanddoorvoeren, Beveiligd tegen verlies, IP68 ④ Contramoer Voor plotten en graveren Te bedrukken Diameter 7 mm Diameter 10 mm Diameter 14 mm Voor 1,5 mm², 3-/4-polig, Zwart Voor 1,5 mm², 5-polig, Zwart Voor 2,5 mm², 4-polig, Zwart Voor 2,5 mm², 5-polig, Zwart Voor 6 mm², 5-polig, Zwart M16, zwart M20, zwart M25, zwart Pg21, zwart ⑤ Isolatiehuls voor vlaksteker Voor 1,5 mm², 3-/4-polig Voor 1,5 mm², 5-polig Voor 2,5 mm², 4-polig Voor 2,5 mm², 5-polig Voor 6 mm², 5-polig ⑥ Afdekkap voor QUICKON- aansluiting, IP50 16 Phoenix Contact Artikel- nummer 0806932 0819453 1400255 1400284 1400270 1414722 1414728 1277193 1404525 1411400 1411214 1411215 1411216 1424563 1670497 1414723 1414758 1414758 1404528 1411403 Beschrijving ⑦ Afdekkap voor connector, IP50 ⑧ Steeksleutel voor QUICKON-moer ⑨ Polarisatieprofiel ⑩ Afdichting voor AS- interface-kabels Voor 1,5 mm², 3-/4-polig Voor 1,5 mm², 5-polig Voor 2,5 mm², 4-polig Voor 2,5 mm², 5-polig Voor 6 mm², 5-polig Voor 1,5 mm², 3 / 4-polig, QPD STAK / STAS, sleutelwijdte 21,5 Voor 1,5 mm², 5-polig / 2,5 mm², 4-polig, sleutelwijdte 22 Voor 2,5 mm², 5-polig, sleutelwijdte 27 Voor 1,5 mm², 3-/4-polig Voor 1,5 mm², 5-polig Voor 2,5 mm², 4-polig Voor 2,5 mm², 5-polig Voor 6 mm², 5-polig Voor één SFC-i-kabel 2,5 mm², 4-polig Voor twee SFC-i-kabels 2,5 mm², 4-polig Artikel- nummer 1414724 1414759 1414759 1404529 1411404 1739906 1670206 1670646 1414729 1414760 1425950 1404530 1411402 1582462 1582464