Interruptores de protección de un canal Interruptores de protección de un canal PTCB eFuse, con salida de estado y entrada de reset, corriente nominal fija Corriente nominal Homologaciones Número de polos Tensión de servicio Backup fuse Sección de conexión Dim. (An x Al x P) en mm Referencia Código de art. 0,1 A DC 0,2 A DC 0,5 A DC 0,63 A DC 1 polo 12 V DC / 24 V DC 4 A DC Circuito principal IN+: 0,2 mm² ... 2,5 mm² Circuito principal IN-: 0,2 mm² ... 2,5 mm² Circuito principal OUT: 0,2 mm² ... 2,5 mm² 6,2 x 105,8 x 55,6 PTCB E1 24DC/ 0.1A SI-R 1464483 PTCB E1 24DC/ 0.2A SI-R 1361049 PTCB E1 24DC/ 0.5A SI-R 1361043 PTCB E1 24DC/ 0.63A SI-R 1464485 PTCB eFuse, con contacto flotante 13-14, corriente nominal ajustable PTCB eFuse, con salida de estado y entrada de reset, corriente nominal ajustable i i s o p u q e e d n ó c c e t o r p a r a p s o c n ó r t c e e s e r o t p u r r e t n I l i Corriente nominal Homologaciones Número de polos Tensión de servicio Backup fuse Sección de conexión Dim. (An x Al x P) en mm Referencia Código de art. 0,1 / 0,2 / 0,315 / 0,4 / 0,5 / 0,63 A DC 1 polo 12 V DC / 24 V DC 4 A DC Circuito principal IN+: 0,2 mm² ... 2,5 mm² Circuito principal IN-: 0,2 mm² ... 2,5 mm² Circuito principal OUT: 0,2 mm² ... 2,5 mm² 6,2 x 105,8 x 55,6 PTCB E1 24DC/ 0.1-0.63A NO 1441495 PTCB E1 24DC/ 0.1-0.63A SI-R 1441496 28 Phoenix Contact