POWER Serie M23 PRO ℹ Codice web: #2067 RoHS Pb < 0,1% Gli articoli sono senza piombo (RoHS II senza esenzione 6c) Tipo di connessione Tensione nominale Corrente nominale 1) Numero/diametro contatti Sezioni cavo Assegnazione poli Connettori per cavi, bloccaggio rapido ONECLICK [V AC/DC] [A] [mm] [mm²] 6(5+PE) poli 8(4+3+PE) poli A crimpare 630 30 6 x 2 A crimpare 250 / 630 9 / 30 4 x 1 / 4 x 2 0,25 ... 4,0 0,06 ... 1,0 / 0,25 ... 4,0 Spina Femmina Spina Femmina 2 1 6 5 4 2 1 6 5 4 C B D 3 4 A 1 3 D 4 1 A C B Area dei morsetti per cavi [mm] 5,5 ... 15 1628871 1628815 1628867 1628811 Versione corta, Ø del cavo 5,5 mm ... 14,5 mm ONECLICK Technology Designed by Phoenix Contact 5,5 ... 8 1628874 1628818 1628869 1628813 7,5 ... 12 1628873 1628817 1628870 1628814 9,5 ... 14,5 1628872 1628816 1628868 1628812 Area dei morsetti per cavi [mm] 7,5 ... 17 1628852 1628796 1628847 1628791 Versione allungata, Ø cavo Ø 5,5 mm ... 17 mm ONECLICK Technology Designed by Phoenix Contact 5,5 ... 8 1628856 1628800 1628850 1628795 7,5 ... 12 1628855 1628799 1628851 1628794 9,5 ... 14,5 1628854 1628798 1628849 1628793 14 ... 17 1628853 1628797 1628848 1628792 Connettori per cavi, bloccaggio standard Area dei morsetti per cavi [mm] 5,5 ... 15 1628879 1628823 1628875 1628819 Versione corta, Ø cavo 5,5 mm ... 14,5 mm 5,5 ... 8 1628882 1628826 1628878 1628822 7,5 ... 12 1628881 1628825 1628877 1628821 9,5 ... 14,5 1628880 1628824 1628876 1628820 Area dei morsetti per cavi [mm] 7,5 ... 17 1628862 1628806 1628857 1628801 Versione allungata, Ø cavo Ø 5,5 mm ... 17 mm 5,5 ... 8 1628866 1628810 1628861 1628805 7,5 ... 12 1628865 1628809 1628860 1628804 9,5 ... 14,5 1628864 1628808 1628859 1628803 14 ... 17 1628863 1628807 1628858 1628802 Area dei morsetti per cavi [mm] 5,5 ... 15 1628786 1628842 1628780 1628836 7,5 ... 17 1628785 1628841 1628779 1628835 5,5 ... 8 1628790 1628846 1628784 1628840 Ø del cavo 5,5 mm ... 17 mm 7,5 ... 12 1628789 1628845 1628783 1628839 9,5 ... 14,5 1628788 1628844 1628782 1628838 14 ... 17 1628787 1628843 1628781 1628837 Connettori per giunti 1) Corrente nominale con sezione di collegamento massima. Le aree dei morsetti per cavi indicate possono variare in funzione del materiale e della struttura dei cavi. La scelta e il controllo sono responsabilità degli utenti. Ordinare separatamente i contatti a crimpare. I contatti a crimpare, torniti e stampati, sono disponibili nella sezione "Accessori" della rispettiva pagina del prodotto all'indirizzo phoenixcontact.com. 12 Phoenix Contact