Heute schon für morgen installieren PTI INSTA L-BOXX® Sortimo L-BOXX® inklusive: • 108 PTI-Installationsklemmen mit Querschnitt 0,14 mm2 ... 16 mm² • 19 Abschlussdeckel • 5 Auflageböcke • 20 Steckbrücken • 1 Schraubendreher • Markierung und Zubehör CASE PTI INSTA L-BOXX DE Art.-Nr. 1185519 179,– €* statt 385,40 €* PTFIX L-BOXX® 2.0 Sortimo L-BOXX® inklusive: • 92 Verteilerblöcke mit Abgängen 0,14 mm² ... 6 mm² u. a. mit Einspeisekontakt Bemessungs- querschnitt 10 mm2 • 53 Tragschienenadapter • 16 Schraubflansche • Steckbrücken und Markierung CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE Art.-Nr. 1164787 218,– €* statt 526,20 €* Klemmenleiste zur Übergabe des Steuersignals • 6-poliger Aufbau • Spannungs anschlüsse mit Messertrennfunktion Verpflichtend nach § 9 EEG und § 14a EnWG • Push-in-Anschluss • Bemessungs querschnitt: 1,5 mm² • Querschnitt: 0,14 mm² ... 1,5 mm² • Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 • Komplett beschriftet Einzelansteuerung mit Relaisblock • Galvanisch getrenntes Schalten möglich • Neutralleiter frei an A2 anschließbar • Unterstützt Impulsübertragung gemäß FNN-Hinweis • Keine zusätzliche Reihenklemme nötig • Interne Brücken der Relais schon vorhanden • Absenkung der Tragschiene erforderlich TS-14A ENWG Art.-Nr. 1869395 12,22 €* TS-KOPPELRELAIS 14A ENWG Art.-Nr. 1843817 57,90 €* Weitere Varianten und Informationen unter: phoenixcontact.de/14aenwg Zeit sparen leicht gemacht! Vorkonfektionierte Plug-and-Play-Kabelsätze zur Spannungsversorgung von Smart-Meter-Gateways und Steuerboxen Y-Verbindung Art.-Nr. Punkt-zu-Punkt-Verbindung ICC/FKCOR/FKCOR/3P13L33-20SMGW 1022773 ICC/FKCOR2,5/3P13L33SMGW ICC/TVFKC/MSTBC/3P13L33-20SMGW 1714318 ICC/MSTBC 2,5/3P13L33SMGW ICC/TVFKC/AI8/3P13L33-20SMGW 1714316 ICC/MSTBC 2,5/3P13L38SMGW Art.-Nr. 1022771 1714070 1006733 Weitere Varianten und Informationen unter: phoenixcontact.de/smart-meter PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH Flachsmarktstraße 8 32825 Blomberg, Deutschland Tel.: +49 5235 3-12000 Fax: +49 5235 3-12999 E-Mail: info@phoenixcontact.de phoenixcontact.de/installateur Weitere Informationen zu unseren Aktionsangeboten finden Sie unter: phoenixcontact.de/egh-aktion * Bestellinformationen Bestellen Sie bei teilnehmenden Elektro fachgroßhändlern in Deutschland. Dort gelten die genannten Preise als UVP zzgl. MwSt. Nur so lange der Vorrat reicht. Gültig vom 1. Januar bis zum 31. März 2026. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 0 0 / 1 0 - 1 1 - 6 2 0 2 / 9 1 9 4 7 8 1 R N M 5 4 0 3 1 8 2 1 0 3