AuswahlPLC-INTERFACE-RelaisfürPLC-V8-Adapter Breite Anschlussart Typ Art.-Nr. Push-in-Anschluss PLC-RPT-24DC/1AU/SEN Schraubanschluss PLC-RSC-24DC/1AU/SEN Push-in-Anschluss PLC-RPT-120UC/1AU/SEN Schraubanschluss PLC-RSC-120UC/1AU/SEN Push-in-Anschluss PLC-RPT-230UC/1AU/SEN Schraubanschluss PLC-RSC-230UC/1AU/SEN Push-in-Anschluss PLC-OPT-24DC/48DC/100/SEN Schraubanschluss PLC-OSC-24DC/48DC/100/SEN 2900313 2966317 2900314 2966320 2900315 2966333 2900358 2966773 Push-in-Anschluss PLC-OPT-120UC/48DC/100/SEN 2900359 Schraubanschluss PLC-OSC-120UC/48DC/100/SEN 2966799 Push-in-Anschluss PLC-OPT-230UC/48DC/100/SEN 2900361 Schraubanschluss PLC-OSC-230UC/48DC/100/SEN 2966809 Push-in-Anschluss PLC-RPT-24DC/21 Schraubanschluss PLC-RSC-24DC/21 Push-in-Anschluss PLC-RPT-24DC/1/ACT Schraubanschluss PLC-RSC-24DC/1/ACT Push-in-Anschluss PLC-OPT-24DC/24DC/2 Schraubanschluss PLC-OSC-24DC/24DC/2 Push-in-Anschluss PLC-OPT-24DC/230AC/1 Schraubanschluss PLC-OSC-24DC/230AC/1 Push-in-Anschluss PLC-OPT-24DC/24DC/2/ACT Schraubanschluss PLC-OSC-24DC/24DC/2/ACT Push-in-Anschluss PLC-RPT-24DC/21HC Schraubanschluss PLC-RSC-24DC/21HC Push-in-Anschluss PLC-RPT-24DC/21-21 Schraubanschluss PLC-RSC-24DC/21-21 Push-in-Anschluss PLC-RPT-24DC/1ICT/ACT Schraubanschluss PLC-RSC-24DC/1ICT/ACT Push-in-Anschluss PLC-OPT-24DC/24DC/5/ACT Schraubanschluss PLC-OSC-24DC/24DC/5/ACT Art.-Nr. 2900299 2966171 2900312 2966210 2900364 2966634 2900369 2967840 2900376 2966676 2900291 2967620 2900330 2967060 1078683 1078680 1194158 2982786 Schraubanschluss PLC-OSC-24DC/230AC/2/ACT 2982760 Beschreibung Ausgangsdaten Breite Anschlussart Typ OutputPLC-Relais für PLC-V8/D15S/OUT (2296058) Beschreibung Eingangs- nennspannung AuswahlPLC-INTERFACE-RelaisfürPLC-V8-Adapter InputPLC-Relais für PLC-V8/D15S/IN (2296074) 24 V DC Relais 120 V AC/DC 230 V AC/DC 24 V DC 6,2 mm Solid-State-Relais 120 V AC/DC 230 V AC/DC Relais, 1 Wechslerrelais 6 A, 250 V AC/DC Relais, 1 Schließer, Aktortyp 6 A, 250 V AC/DC Solid-State-Relais 3 A, 3 V DC ... 33 V DC 6,2 mm Solid-State-Relais 0,75 A, 24 V AC ... 253 V AC Solid-State-Relais, Aktortyp 3 A, 3 V DC ... 33 V DC OutputPLC-Relais für PLC-V8L/D15S/OUT (1104789) Relais, 1 Wechslerrelais 10 A, 250 V AC/DC Relais, 2 Wechslerrelais Relais, 1 Schließer, Einschaltstrom bis 800 A (200 μs), Betätigungsart Solid-State-Relais 6 A, 250 V AC/DC 6 A, 250 V AC/DC 14 mm 5 A, 3 V DC ... 33 V DC 2 A, 24 V AC ... 253 V AC 30 Phoenix Contact