r e t l a h c s z t u h c s e t ä r e G e h c s i n o r t k e E l Einkanalige Schutzschalter Einkanalige Schutzschalter PTCB eFuse mit Statusausgang und ResetEingang, fester Nennstrom Bemessungsstrom Approbationen Polzahl Betriebsspannung Backup-Fuse Anschlussquerschnitt Maße (B x H x T) in mm Typ Art.-Nr. 0,1 A DC 0,2 A DC 0,5 A DC 0,63 A DC 1-polig 12 V DC / 24 V DC 4 A DC Hauptstromkreis IN+: 0,2 mm² ... 2,5 mm² Hauptstromkreis IN-: 0,2 mm² ... 2,5 mm² Hauptstromkreis OUT: 0,2 mm² ... 2,5 mm² 6,2 x 105,8 x 55,6 PTCB E1 24DC/ 0.1A SI-R 1464483 PTCB E1 24DC/ 0.2A SI-R 1361049 PTCB E1 24DC/ 0.5A SI-R 1361043 PTCB E1 24DC/ 0.63A SI-R 1464485 PTCB eFuse mit potenzialfreiem Kontakt 1314, PTCB eFuse mit Statusausgang und ResetEingang, einstellbarer Nennstrom einstellbarer Nennstrom Bemessungsstrom Approbationen Polzahl Betriebsspannung Backup-Fuse Anschlussquerschnitt Maße (B x H x T) in mm Typ Art.-Nr. 0,1 / 0,2 / 0,315 / 0,4 / 0,5 / 0,63 A DC 1-polig 12 V DC / 24 V DC 4 A DC Hauptstromkreis IN+: 0,2 mm² ... 2,5 mm² Hauptstromkreis IN-: 0,2 mm² ... 2,5 mm² Hauptstromkreis OUT: 0,2 mm² ... 2,5 mm² 6,2 x 105,8 x 55,6 PTCB E1 24DC/ 0.1-0.63A NO 1441495 PTCB E1 24DC/ 0.1-0.63A SI-R 1441496 28 Phoenix Contact