Batteriespeicheranwendungen Technologie, die bewegt: mobile Batteriespeicher Energie zum Mitnehmen Mobile Batteriespeichersysteme gewinnen zunehmend an Bedeutung. Sie ermöglichen eine flexible, dezentrale und emissionsfreie Energieversorgung unabhängig vom öffent- lichen Stromnetz. Die zentrale Stärke mobiler Speicheran- wendungen liegt in ihrer Flexibilität und Mobilität. Sie können kurzfristig eingesetzt, leicht transportiert und bedarfsgerecht ska- liert werden. Gleichzeitig stellen sie hohe Anforderungen an die Sicherheit, Robust- heit und schnelle Inbetriebnahme. Unser umfassendes Portfolio an wartungsarmen Komponenten und zuverlässigen Lösungen erfüllt auch derartige Anforderungen und sorgt für maximale Verfügbarkeit. Oftmals müssen mobile Batteriespeicher- systeme unter rauen Umgebungsbedingun- gen und an Orten mit begrenztem Zugang zum Stromnetz funktionieren. Sie kommen vermehrt bei mobilen Ladeinfrastrukturen, in Bauprojekten, im Bergbau, bei Events oder in der Landwirtschaft zum Einsatz. Darüber hinaus galten in vielen dieser An- wendungen Dieselgeneratoren lange Zeit als Standardlösung für die Energieversorgung. Mit modernen Batteriespeichersystemen werden Dieselgeneratoren zunehmend obsolet, sowohl aus technischer als auch ökologischer Sicht. Denn mobile Speicher- systeme arbeiten nahezu geräuschlos und benötigen keine fossilen Brennstoffe. ❯ Mehr Informationen zu unserem Portfolio ab Seite 18 Inselnetz Mobile BESS können ein sogenanntes Inselnetz ( Microgrid) erzeugen, wodurch ein flexibler Einsatz in Szenarien ohne vor- handene Netzinfrastruktur möglich ist. In diesem Betriebs- modus agiert unsere Leistungselektronik nicht als Einspeise- einheit in ein bestehendes Versorgungsnetz, sondern übernimmt die Funktion eines Netzbildners. Sie generiert ein stabiles, netzähnliches Spannungs- und Frequenzprofil, an das elektrische Verbraucher direkt angeschlossen werden. Reserveleistung Batteriespeicher können das lokale Energiesystem bei hohem, unvorhersehbarem Energiebedarf stabilisieren und zusätz- liche Lasten abdecken, die z. B. beim gleichzeitigen Betrieb mehrerer schwerer Maschinen auftreten. Hohe Ladeleistun- gen der Verbraucher werden möglich, auch wenn kein oder nicht auszureichender Netzanschluss zur Verfügung steht. Somit dienen sie als Reserve für kritische Anwendungen. 16 Phoenix Contact