Grundlagen des Überspannungsschutzes | Einsatzgebiete Einsatzgebiet Kategorie MBit/s Leitung Anschluss 5 100 2- ... 4-paarig Twisted Pair RJ45, Paare: 1-2, 3-6, oder 4-5, 7-8 100 Base TX (Fast Ethernet) 1000 Base T (Gigabit-Ethernet) 10 GBase T (Gigabit-Ethernet) 10 GBase T (Gigabit-Ethernet) LAN, strukturierte Gebäudeverkabelung LAN, strukturierte Gebäudeverkabelung LAN, strukturierte Gebäudeverkabelung LAN, strukturierte Gebäudeverkabelung Tabelle 11: Übertragungsgeschwindigkeit vs. Leistungskategorien 5e, 6 1000 4-paarig Twisted Pair 10.000 4-paarig Twisted Pair 10.000 4-paarig Twisted Pair RJ45, Paare: 1-2, 3-6, + 4-5, 7-8 RJ45, Paare: 1-2, 3-6, + 4-5, 7-8 RJ45, Paare: 1-2, 3-6, + 4-5, 7-8 6a 7 3 3 6 6 7 8 4 5 1 2 50 V bis 57 V (30 W) 1 2 50 V bis 57 V (30 W) Abb. 99: Übertragung der Hilfsenergie über Phantomspeisung (Mode A) Abb. 100: Übertragung der Hilfsenergie über freie Aderpaare (Mode B) 6.5.2 Serielle Schnittstellen Serielle Schnittstellen dienen dem Datenaustausch zwischen Computern und Peripheriegeräten. Bei einer seriellen Datenübertragung werden die Bits nacheinander (seriell) über eine Leitung übertragen. Insbesondere kommen zum Einsatz: RS-485- und PROFIBUS-Schnitt- stelle Die serielle Schnittstelle RS-485 wird am Intel-Bitbus eingesetzt und ist mit der RS-422 eng verwandt. Diese symme- trische Datenübertragung arbeitet üblicherweise über ein Signaladerpaar. Varianten mit zwei Signaladerpaaren und einem Ground sind ebenso anzutreffen. In älteren Anlagen beträgt die Signal- spannung dieser Schnittstelle gegenüber Ground -7 V und +12 V. In neueren Sys- temen wird eine Variante mit TTL-Pegel, d.h. mit +/- 5 V betrieben. Eine Weiterentwicklung der RS485- Schnittstelle ist die Profibus-Schnitt- stelle. Sie nutzt die physikalischen Eigenschaften vom RS-485 jedoch mit Übertragungsraten von bis zu 12 MBit/s. Weitere Anwendungen findet diese Schnittstelle im Bereich von Zeit- und Maschinendaten -Erfassungsgeräten. Es werden häufig D-SUB-Zwischenste- cker für die Tragschienenmontage oder Tragschienenmodule mit Schraubklem- men als Schutzgeräte verwendet. V.24-Schnittstelle Die serielle Schnittstelle V.24 oder RS-232 arbeitet mit einer unsymmet- rischen Signalübertragung. Jeweils ein Sende- und Empfangssignal haben ein gemeinsames Bezugspotenzial (Ground). Zusätzlich können bis zu fünf Steuer- signale übertragen werden. So ergeben sich maximal acht aktive Signale inklusive Ground. Der Anschluss erfolgt üblicher- weise über D-SUB 25, D-SUB 9 oder Schraubklemmen. V.11-Schnittstelle Die serielle Schnittstelle V.11 oder RS-422 arbeitet auf Basis einer symmet- rischen Signalübertragung. Die Übertra- gungsstrecke kann bis zu 1000 m betra- gen. Sende- und Empfangssignal werden jeweils mit einem Signaladerpaar über- tragen. Zusätzlich wird ein Ground als Bezugspotenzial mitgeführt, damit in den angeschlossenen Schnittstellen definierte Spannungsverhältnisse herrschen. TTY-Schnittstelle Die TTY-Schnittstelle arbeitet seriell und symmetrisch über zwei Signalader paare. Bei einer Signalspannung von maximal 24 V wird ein Stromsignal ausgewertet. Dabei gelten 10 bis 30 mA als logische 1 und 0 bis 1 mA als logische 0. Übliche Datenübertragungsraten sind 9,6 oder 19,2 kBit/s. Phoenix Contact 61