Betriebsdatenerfassung und Visualisierung Finden Sie die richtigen Produkte für Ihre Anwendung Erfassen Sie Daten, treffen Sie Vorhersagen, verbessern Sie die Maschinenleistung: Unsere Komponenten für die Betriebsdatenerfassung bieten alles zum präzisen Wandeln, Messen, Überwachen, Anzeigen und Protokollieren von Verbrauchswerten. Darüber hinaus können diese Daten mithilfe einer Steuerung der PLCnext Control-Familie auch vorausgewertet und einfach in die Cloud übertragen werden. So haben Sie Ihre Maschinendaten im Blick, jederzeit und an jedem Ort. Für eine optimale Maschinenauslastung und -verfügbarkeit. ℹ Webcode: #3101 Ströme messen Mit unseren MCR-Strommessumformern erfassen Sie Gleich-, Wechsel- und ver- zerrte Ströme. Das Portfolio reicht von einstellbaren Geräten zur genauen Ab- bildung kleiner Messbereiche bis 55 A bis zu universellen Messumformern für hohe Ströme bis 600 A. ℹ Webcode: #1263 Ströme wandeln Für Ihre Strommessung bis 4.000 A sind unsere PACT-Aufsteck- und Wickelstrom- wandler in unterschiedlichen Überset- zungsverhältnissen, Genauigkeitsklassen und Bemessungsleistungen erhältlich. Mit den PACT-Stromwandlern zum Nach- rüsten profitieren Sie von einer schnellen Installation, ohne Anlagenteile demontie- ren zu müssen. ℹ Webcode: #1263 Weltweit auf Mess- und Komponentendaten zugreifen Energy Monitoring, Management, Analytics: Mit dem Smart Service EMMA und den IoT-fähigen EMpro-Energiemessgeräten sind Sie bereit für Ihr Energiemanagement der Zukunft. Gehen Sie mit EMpro direkt ins IoT. Profitieren Sie von der cloudbasierten Datengewinnung, intuitiven Funktionen und einer aussagekräftigen Visualisierung. ℹ Webcode: #2841 30 Phoenix Contact