Printplaatconnectoren van de XPC 1,5-serie XPC 1,5/..ST-3,5 S SIZE 1,5 mm2 3,5 mm BOX Aantal polen Afmetingen (lengte / breedte/ hoogte) Aderdoorsnede // AWG Type Artikelnummer 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8,63 mm x 12,46 mm x 25,95 mm 0,34 mm² ... 1,5 mm² // 20 ... 16 XPC 1,5/ 2-ST-3,5 BK 12,13 mm x 12,46 mm x 25,95 mm 0,34 mm² ... 1,5 mm² // 20 ... 16 XPC 1,5/ 3-ST-3,5 BK 15,63 mm x 12,46 mm x 25,95 mm 0,34 mm² ... 1,5 mm² // 20 ... 16 XPC 1,5/ 4-ST-3,5 BK 19,13 mm x 12,46 mm x 25,95 mm 0,34 mm² ... 1,5 mm² // 20 ... 16 XPC 1,5/ 5-ST-3,5 BK 22,63 mm x 12,46 mm x 25,95 mm 0,34 mm² ... 1,5 mm² // 20 ... 16 XPC 1,5/ 6-ST-3,5 BK 26,13 mm x 12,46 mm x 25,95 mm 0,34 mm² ... 1,5 mm² // 20 ... 16 XPC 1,5/ 7-ST-3,5 BK 29,63 mm x 12,46 mm x 25,95 mm 0,34 mm² ... 1,5 mm² // 20 ... 16 XPC 1,5/ 8-ST-3,5 BK 33,13 mm x 12,46 mm x 25,95 mm 0,34 mm² ... 1,5 mm² // 20 ... 16 XPC 1,5/ 9-ST-3,5 BK 36,63 mm x 12,46 mm x 25,95 mm 0,34 mm² ... 1,5 mm² // 20 ... 16 XPC 1,5/10-ST-3,5 BK 40,13 mm x 12,46 mm x 25,95 mm 0,34 mm² ... 1,5 mm² // 20 ... 16 XPC 1,5/11-ST-3,5 BK 43,63 mm x 12,46 mm x 25,95 mm 0,34 mm² ... 1,5 mm² // 20 ... 16 XPC 1,5/12-ST-3,5 BK 47,13 mm x 12,46 mm x 25,95 mm 0,34 mm² ... 1,5 mm² // 20 ... 16 XPC 1,5/13-ST-3,5 BK 50,63 mm x 12,46 mm x 25,95 mm 0,34 mm² ... 1,5 mm² // 20 ... 16 XPC 1,5/14-ST-3,5 BK 54,13 mm x 12,46 mm x 25,95 mm 0,34 mm² ... 1,5 mm² // 20 ... 16 XPC 1,5/15-ST-3,5 BK 57,63 mm x 12,46 mm x 25,95 mm 0,34 mm² ... 1,5 mm² // 20 ... 16 XPC 1,5/16-ST-3,5 BK 1464104 1464105 1464107 1464108 1464109 1464110 1464111 1464112 1464114 1464115 1464116 1464117 1464118 1464119 1464120 Meer informatie Bent u geïnteresseerd in de nieuwe aansluittechnologie? Bezoek dan onze website over Push-X. Hier vindt u meer informatie, video's, samples en contactpersonen. Wij verheugen ons op uw bezoek! phoenixcontact.com/push-x Phoenix Contact 13