i l d a d c o e v e d s e r o d a c n a r r A Visión general de los productos Arrancadores de velocidad Entrada de carga monofásica Potencia 0,25 kW 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW 1,5 kW 0,25 kW 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW 1,5 kW Corriente nominal Entrada Salida Protección CEM Carcasa Refrigeración Anchura Profundidad 3,5 A 5,3 A 6,7 A 9,1 A 15,8 A 3,5 A 5,3 A 6,7 A 9,1 A 15,8 A 1,7 A 2,5 A 3,2 A 4,3 A 7,5 A 1,7 A 2,5 A 3,2 A 4,3 A 7,5 A A1 35 mm 175 mm Sin filtro CEM Disipador de calor B1 Disipador de calor Ventilador B1 Ventilador Con filtro CEM A2 B2 Ventilador 45 mm 190 mm 35 mm 195 mm 45 mm 210 mm Entrada de carga trifásica Potencia 0,25 kW 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW 1,5 kW 0,25 kW 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW 1,5 kW Corriente nominal Entrada Salida Protección CEM Carcasa Refrigeración Anchura Profundidad 1 A 1,7 A 2 A 2,8 A 4,2 A 1 A 1,7 A 2 A 2,8 A 4,2 A 0,9 A 1,5 A 1,8 A 2,5 A 3,9 A 0,9 A 1,5 A 1,8 A 2,5 A 3,9 A Sin filtro CEM A1 Disipador de calor Disipador de calor B1 Ventilador B1 Ventilador 35 mm 175 mm 45 mm 190 mm Con filtro CEM A2 B2 Ventilador 35 mm 195 mm 45 mm 210 mm Código de art. 1201132 1201135 1201494 1201509 1201511 1201520 1201600 1201602 1201613 1201642 Código de art. 1201679 1201683 1201694 1201695 1201650 1201713 1201825 1201828 1201829 1201696 Visión general de los tipos de carcasa Carcasa Refrigeración Anchura Altura Profundidad 22 Phoenix Contact A1 A2 Disipador de calor B1 Ventilador B1 B2 Disipador de calor Ventilador Disipador de calor Ventilador 35 mm 45 mm 210 mm 175 mm 195 mm 190 mm 210 mm