Schützen – Versorgen – Überwachen Kombiableiter Typ 1+2+3 Blitzstromableiter, gemäß Typ 1 / Class I, für dreiphasige Stromversorgungsnetze, mit kombiniert verlegtem N und PE (L1, L2, L3, PE, N). Geeignet für den Potenzialaus- gleich in Anlagen ohne äußeren Blitzschutz mit und ohne Freileitungseinspeisung. ✓ Inkl. abgesichertem Spannungsabgriff FLT-SEC-ZP2-3S-255/7.5-SV Art.-Nr. 1758648 156,– €* statt 468,70 €* Stromversorgung mit USB-Anschluss Primär getaktete Stromversorgung STEP POWER, Push-in-Anschluss, Trag- schienen- und Direktmontage, integrier- te Kabelnut mit Zugentlastung, Eingang: einphasig, Ausgang: 5 V DC / 3 A, USB-C bis 15 W STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-C Art.-Nr. 1335698 Auch als USB-A-Variante: STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-A Art.-Nr. 1335699 Stromversorgung Primär getaktete Busspannungsversor- gung STEP POWER, Hebel-Push-in-An- schluss, Tragschienen- und Direkt- montage, Eingang: einphasig, Ausgang: 30 V DC / 640 mA ✓ Perfekt geeignet für den CATAN C1 STEP3-PS/1AC/KNX/640/LPT Art.-Nr. 1477019 139,– €* statt 390,20 €* Switch im REG-Format Unmanaged Switch 1000 REG, 8 RJ45-Ports 10/100/1.000 MBit/s. Designt im REG-Format für die Ge- bäudeinstallation. Ihre Vorteile: • REG-Bauform nach DIN 43880 • Autonegotiation • Autocrossing FL SWITCH 1108 REG Art.-Nr. 1473643 Messgerät Dreiphasenenergiezähler mit Direkt- messung bis 100 A AC, Modbus/TCP- Schnittstelle, Betriebstemperatur bis +70 °C, zertifiziert gemäß MID- Richtlinie, Genauigkeit 0,5 % 143,– €* statt 207,– €* je 15,90 €* statt 44,05 €* EEM-XM377 Art.-Nr. 1674501 139,– €* statt 306,– €* Steuerung CATAN C1 Perfekte Integration in KNX für Smart- Building-Projekte mit Symcon-App (PLCnext Store). 14 konfigurierbare Ein- und Ausgänge. Schnittstellen: 3 x Ethernet, 2 x RS-485, 2 x USB-C, KNX-TP CATAN C1 Art.-Nr. 1886438 Zusatzmodul: CATAN CONTROL PANEL Art.-Nr. 1371366 890,– €* statt 1.215, – €* 90,– €* statt 146,– €* PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH Flachsmarktstraße 8 32825 Blomberg, Deutschland Tel.: +49 5235 3-12000 Fax: +49 5235 3-12999 E-Mail: info@phoenixcontact.de phoenixcontact.de/installateur Weitere Informationen zu unseren Aktionsangeboten finden Sie unter: phoenixcontact.de/egh-aktion * Bestellinformationen Bestellen Sie bei teilnehmenden Elektro fachgroßhändlern in Deutschland. Dort gelten die genannten Preise als UVP zzgl. MwSt. Nur so lange der Vorrat reicht. Gültig vom 1. Juli – 30. September 2026. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 0 0 / 0 2 - 5 0 - 6 2 0 2 / 7 0 0 5 7 8 1 R N M 7 3 9 6 9 1 3 1 0 3