Productos aptos para la nube Router Acceso a Internet (WAN) Túnel VPN Puertos Particularidades Referencia Código de art. Routers de radiotelefonía móvil para exteriores Certificación de equipo IEC 62443, Network Address Translation (NAT) o Exposed Host, caja para exteriores: IK10, IP66/IP69K, rango de temperatura: 40 ... +70 °C, gestión de dispositivos y actualizaciones, SIM dual, GNSS: posicionamiento y sincronización horaria 4G LTE CAT1 4G LTE CAT1 4G LTE CAT4 4G LTE CAT4 5G 5G 1 x RJ45, PoE In 1 x RJ45, PoE In 1 x RJ45, PoE In 1 x RJ45, PoE In 1 x RJ45, PoE In 1 x RJ45, PoE In Variante europea, montaje mural/en poste Variante europea, montaje en armario de control, 10 .. 30 V DC Variante mundial, montaje mural/en poste Variante mundial, montaje en armario de control, 10 .. 30 V DC Variante mundial, montaje mural/en poste Variante mundial, montaje en armario de control, 10 .. 30 V DC CELLULINK 2401 4G EU M25 CELLULINK 2401 4G EU M40 CELLULINK 4401 4G GL M25 CELLULINK 4401 4G GL M40 CELLULINK 6501 5G GL M25 CELLULINK 6501 5G GL M40 2 x RJ45 Adaptador mural para montar las variantes M25 en la pared CELLULINK WALL MOUNT ADAPTER Inyector PoE pasivo para CELLULINK ETH POWER ADAPTER 1503433 1503487 1637527 1637627 1637531 1637530 1513259 1679314 Routers de seguridad Cortafuegos integrado para proteger la red de máquinas, Network Address Translation (NAT), túnel VPN con mGuard Secure Cloud, gestión de dispositivos centralizada Red de operadores (RJ45) 2 2 Hasta 250 Hasta 250 2 x RJ45 5 x RJ45 2 x RJ45 5 x RJ45 – – Cortafuegos ampliado para seguridad compleja FL MGUARD 2102 1357828 FL MGUARD 2105 1153078 FL MGUARD 4302 1357840 FL MGUARD 4305 1357875 Routers de radiotelefonía móvil universales Rango de temperatura: 40 °C ... +70 °C, hasta cuatro entradas digitales y dos salidas digitales, así como interfaz serie (según la variante), gestión de dispositivos y patches (TC Router Online Manager) 4G LTE 4G LTE + Red de operadores (RJ45) 4G LTE + Red de operadores (WLAN / RJ45) 5G SA/NSA 3 conexiones VPN mediante IPsec u OpenVPN Ningún límite, limitación mediante recursos de sistema y ancho de banda disponible 3 conexiones VPN mediante IPsec u OpenVPN 2 x RJ45 Variante mundial 3002T4G GL 1632697 2 x RJ45 (2 x LAN o 1 x WAN 1 x LAN) Variante europea 4002T4G EU 1234352 4102T4G EU WLAN 4202T4G EU WLAN 1234353 1234354 4 x RJ45 Variante europea 5004T5G EU 1439475 24 Phoenix Contact