Terminais de conexão a parafuso TB Borne de desconexão de vários níveis, 0,2 - 4 mm², 15 A, 3 Níveis, largura 6,2 mm Nível superior para conector de fusível ou conector de isolamento, níveis médio e infe- rior para a distribuição de potencial com jumpers de inserção Deve ser observada a potência máxima de dissipação do inserto de fusível utilizado. Para variantes com indicador luminoso se aplica: em caso de um fusível com defeito o circuito de corrente seguinte não está livre de tensão. Réguas de bornes Terminais de conexão a parafuso TB Dados técnicos Perfil de conexão, 1. e 2o. nível, rígido / flexível Conexão a parafuso Tensão nominal UN Torque de aperto Largura Comprimento Altura (NS 35/7,5) Número de conexões Tipo de material isolante / Classe de inflamabilidade conforme UL 94 Cor Acessórios Conector de fusível, G / 5 x 20, largura 6,1 mm Conector de fusível, G / 5 x 20, largura 6,1 mm, com indicador luminoso para 15-30 V AC/DC Ponte de inserção, 10-polos, azul, Jumpeamento no ponto de prensagem, travamento na caixa de bornes Ponte de inserção, 10-polos, cinza, Jumpeamento no ponto de prensagem, travamento na caixa de bornes Ponte de inserção, 80-polos, azul, Jumpeamento no ponto de prensagem, travamento na caixa de bornes Ponte de inserção, 80-polos, vermelho, Jumpeamento no ponto de prensagem, travamento na caixa de bornes Placa de divisão, largura 2 mm, cinza escuro Chave de fenda Terminais de conexão a parafuso TB Borne de sensor/atuador, 0,2 - 4 mm², 20 A, 3 Níveis, largura 6,2 mm Nível superior para a transmissão de sinais jumpeável, níveis inferiores para a distribu- ição de potencial com jumpers de inserção Dados técnicos Perfil de conexão, rígido / flexível Conexão a parafuso Tensão nominal UN Torque de aperto Largura Comprimento Altura (NS 35/7,5) Número de conexões Tipo de material isolante / Classe de inflamabilidade conforme UL 94 Cor Acessórios Jumper parafusado, 10-polos, cores prat., com arruela elástica e capa isolante Ponte de inserção, 10-polos, azul, Jumpeamento no ponto de prensagem, travamento na caixa de bornes Ponte de inserção, 10-polos, cinza, Jumpeamento no ponto de prensagem, travamento na caixa de bornes Ponte de inserção, 80-polos, azul, Jumpeamento no ponto de prensagem, travamento na caixa de bornes Ponte de inserção, 80-polos, vermelho, Jumpeamento no ponto de prensagem, travamento na caixa de bornes Placa de divisão, largura 2 mm, cinza escuro Chave de fenda Terminais de conexão a parafuso TB Borne de sensor/atuador, 0,2 - 4 mm², 20 A, 3 Níveis, largura 6,2 mm Níveis superiores para a transmissão de sinais jumpeáveis, nível médio para a trans- missão de sinais jumpeável com jumpers de inserção, nível inferior com base PE Dados técnicos Perfil de conexão, rígido / flexível Conexão a parafuso Tensão nominal UN Torque de aperto Largura Comprimento Altura (NS 35/7,5) Número de conexões Tipo de material isolante / Classe de inflamabilidade conforme UL 94 Cor Acessórios Jumper parafusado, 10-polos, cores prat., com arruela elástica e capa isolante Ponte de inserção, 10-polos, azul, Jumpeamento no ponto de prensagem, travamento na caixa de bornes Ponte de inserção, 10-polos, cinza, Jumpeamento no ponto de prensagem, travamento na caixa de bornes Ponte de inserção, 80-polos, azul, Jumpeamento no ponto de prensagem, travamento na caixa de bornes Ponte de inserção, 80-polos, vermelho, Jumpeamento no ponto de prensagem, travamento na caixa de bornes Placa de divisão, largura 2 mm, cinza escuro Chave de fenda 0,2 mm² - 4 mm² / 0,2 mm² - 2,5 mm² 24 - 12 AWG / 24 - 14 AWG 250 V 0,4 Nm - 0,5 Nm 6,2 mm 72,8 mm 55,3 mm 3 PA / V0 cinza escuro Tipo TB 2,5-L/L/TG I Tipo FP IO (5X20) FP IO (5X20) LED 24 INB IO 10-6 BU INB IO 10-6 GY INB IO 80-6 BU INB IO 80-6 RD ATP-TB/3 SZS 0,6X3,5 VDE 0,2 mm² - 4 mm² / 0,2 mm² - 2,5 mm² 24 - 12 AWG / 24 - 14 AWG 250 V 0,4 Nm - 0,5 Nm 6,2 mm 55 mm 55,3 mm 3 PA / V0 cinza escuro Tipo TBIO 2,5 I Tipo SCBI 10-6 W INB IO 10-6 BU INB IO 10-6 GY INB IO 80-6 BU INB IO 80-6 RD ATP-TB/3 SZS 0,6X3,5 VDE 0,2 mm² - 4 mm² / 0,2 mm² - 2,5 mm² 24 - 12 AWG / 24 - 14 AWG 250 V 0,4 Nm - 0,5 Nm 6,2 mm 62,5 mm 55,3 mm 3 PA / V0 cinza escuro Tipo TBIO 2,5-PE/L/L I Tipo SCBI 10-6 W INB IO 10-6 BU INB IO 10-6 GY INB IO 80-6 BU INB IO 80-6 RD ATP-TB/3 SZS 0,6X3,5 VDE Código 3246812 Código 3246980 3246994 3246910 3246917 3246931 3246938 3246959 1212602 EMB 50 EMB 50 50 10 10 10 10 50 10 Código 3246749 Código 3000834 3246910 3246917 3246931 3246938 3246959 1212602 EMB 50 EMB 10 10 10 10 10 50 10 Código 3246889 Código 3000834 3246910 3246917 3246931 3246938 3246959 1212602 EMB 50 EMB 10 10 10 10 10 50 10 Todos os produtos e dados técnicos completos em phoenixcontact.com/products Phoenix Contact 31