MACX Analog: Sichere Trennverstärker Typ Signal- richtung Produktbeschreibung Funktionale Sicherheit Art.-Nr. h c a n L I S 8 0 5 1 6 C E I MACX MCR(EX)RTDI 1) MACX MCR(EX)TCI 1) MACX MCR(EX)TUIUP 1) MACX MCR(EX)TUIRELUP 1) MACX MCREXAPRPSSII MACX MCREXAP2REL2DILP MACX MCREXAPIDS2I2ILP MACX MCREXAP2SD2535LP MACX MCREXAPRPSSIIR MINI Analog Pro Ex i MINI MCREXSD1650LP MINI MCREXSD2025LP MINI MCREXSD2148LP MINI MCREXSD2338LP MINI MCREXSD2148LFD MINI MCREXSD2025LFD MINI MCREXSD1650LFD MINI MCREXSD2338LFD MINI MCREXNAMT MINI MCREXNAM2T MINI MCREXNAMRO MINI MCREXRPSSII MINI MCREXIDSII MINI MCREXTI Temp IN Temperaturmessumformer, Widerstandsthermometer Temp IN Temperaturmessumformer, Thermoelement Temp IN Temp IN Temperaturmessumformer, universell, mit analogem Aus- gang und 1 Grenzwertrelais, mit Weitbereichsversorgung Temperaturmessumformer, universell, mit analogem Aus- gang und 3 Grenzwertrelais, mit Weitbereichsversorgung 2 (SCS) 2 (SCS) 2 (SCS) 2 (SCS) AI DI AO DO AI DO DO DO DO DO DO DO DO DI DI DI AI Speise- und Eingangstrennverstärker, speist 2- oder 3-Leiter Messumformer Relaismodul zur eigensicheren Ansteuerung von Ex iFeldstromkreisen Ausgangstrennübertrager, Loop-powered Ventilsteuerbaustein, zweikanalig, Strombegrenzung 35 mA, schleifengespeist Speise und Eingangstrennverstärker mit 2 Grenzwertrelais, speist 2- oder 3-Leiter Messumformer Ventilsteuerbaustein, Strombegrenzung 50 mA, schleifengespeist Ventilsteuerbaustein, Strombegrenzung 25 mA, schleifengespeist Ventilsteuerbaustein, Strombegrenzung 48 mA, schleifengespeist Ventilsteuerbaustein, Strombegrenzung 38 mA, schleifengespeist Ventilsteuerbaustein, Strombegrenzung 48 mA, Leitungsfehlererkennung Ventilsteuerbaustein, Strombegrenzung 25 mA, Leitungsfehlererkennung Ventilsteuerbaustein, Strombegrenzung 50 mA, Leitungsfehlererkennung Ventilsteuerbaustein, Strombegrenzung 38 mA, Leitungsfehlererkennung NAMUR-Trennschaltverstärker mit Transistorausgang NAMUR-Trennschaltverstärker, Signalverdoppler mit Transistorausgang NAMUR-Trennschaltverstärker mit Solid-State-Relaisausgang Speisetrennverstärker AO Ausgangstrennverstärker 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Temp IN Temperaturmessumformer, universell, mit analogem Ausgang 2 (SC3) ß ä m e g L P 1 - 9 4 8 3 1 O S I N E – – d d – – – – – – – – – – – – – – – – – – – h c a n i x E 1 1 9 7 0 0 6 C E I i x E e n h O 1050252 1050201 1050233 1050228 2924689 2811860 2924799 2811828 1291191 1292331 1291963 1291176 1290774 1157869 1157867 2908810 1277111 1175877 1175891 1175902 1277116 2908807 1157852 1157862 2908803 2908805 2908813 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Die Artikelnummern beziehen sich auf die PushinVarianten ohne Vorkonfiguration. 1) Weitere Varianten der Produktfamilie MACX Analog finden Sie auf unserer Webseite oder in der Broschüre „Signalaufbereitung und Explosionsschutz“. Phoenix Contact 49