Werkzeug und Markierungssysteme Abisolieren mit der WIREFOX 16 • Flexibel einstellbar für Leitungen und Leiter von 4 bis16 mm2 • Praktischer integrierter Drahtschneider • Abisolierlängebis18 mm,Schneidver mögenbis10 mm2flexibel/1,5 mm2 starr • Abisoliermesser austauschbar • WeitereQuerschnittefür0,02 bis10 mm2 mitArt.Nr.:1212152 möglich BLUEMARK E.CARD MonochromerUVInkjetKartendrucker mit automatisierterMaterial verarbeitung,Datenaustausch überOPCUASchnittstelleund MarkierungsSoftwarezumKenn zeichnenvonUCundUCTKarten, UMStreifenundMetallmarkern. WIREFOX16 Art.Nr.1212155 49,- €* statt 74,35 €* BLUEMARKE.CARD Art.Nr.1506732 3.300,– €* statt 3.900,– €* Multifunktionswerkzeug mit 7 Funktionen • Abisolieren:0,5mm²/1,5mm²/2,5mm² • Aderendhülsencrimpen:0,5mm²bis2,5 mm² • Ringkabelschuhecrimpen: 0,5mm²bis2,5 mm² • IntegrierterSeitenschneider • VDEgeprüftfürsicheresArbeiten THERMOMARK CARD 2.0 Schnelle,hochwertigeundbeständige Bedruckung,Druckzeitfür eine KarteoderMatteliegtbeiunter acht Sekunden.FüralleUniCard (UCT)undUniSheet(US)Materialien. AutomatischeMaterialerkennung beugt Fehldrucken vor. UNIFOXMP71VDE Art.Nr.1662199 33,50 €* statt 49.50 €* THERMOMARK CARD2.0 Art.Nr.1085267 1.950,– €* statt 2.629,40 €* Abmanteln mit der WIREFOX-D 40 • Abisolierwerkzeug zum Entmanteln vonLeitungenmit einemDurchmesservon4,5bis 40 mm • Isolationsstärkebis4,5 mm • SchwenkbaresMesserfürRund, LängsundSpiralschnitte THERMOMARK ROLL 2.0 BedrucktMarkerimRollenformat fürAnwendungeninderKlemmen, Leiter,Kabel,Geräteund Anlagenmarkierung.ErstellenSie hochwertigbedruckteEtiketten, EinsteckschildersowieSchrumpf undMarkierungsschläucheim vorgestanzten oder Endlosformat. WIREFOXD40 Art.Nr.1212161 30,00 €* statt 41,65 €* THERMOMARK ROLL2.0 Art.Nr.1085260 950,- €* statt 1.425,60 €* PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH Flachsmarktstraße 8 32825Blomberg,Deutschland Tel.:+49 5235 312000 Fax:+49 5235 312999 EMail:info@phoenixcontact.de phoenixcontact.de/installateur Weitere Informationen zu unseren AktionsangebotenfindenSieunter: phoenixcontact.de/egh-aktion * Bestellinformationen BestellenSiebeiteilnehmenden Elektro fachgroßhändlern in Deutschland. Dort gelten die genanntenPreisealsUVPzzgl.MwSt. NursolangederVorratreicht. Gültigvom1. Aprilbiszum 30. Juni 2026.Irrtümerund Änderungen vorbehalten. 0 0 / 1 0 1 1 6 2 0 2 / 0 4 9 4 7 8 1 R N M 5 4 0 3 1 8 2 1 0 3