Universele beveiliging van voedingssystemen Combi-afleider type 1+2+3 voor verzamelrailsystemen van 40 mm met spanningsaftakking Aantal polen 3-polig 3-polig 4-polig 4-polig Nominale spanning 230/400 V AC (TN-C) 230/400 V AC (TN-C) 230/400 V AC (TN-S) 230/400 V AC (TT) 230/400 V AC (TN-S) 230/400 V AC (TT) Type volgens IEC T1 + T2 + T3 T1 + T2 + T3 Max. continue spanning UC Beveiligingsniveau Max. Voorzekering F2 Nominale afleidstootstroom Bliksemteststroom Gecombineerde impuls Type Artikelnr. 255 V AC ≤ 1,5 kV 315 A (gG) 20 kA 7,5 kA 20 kV 255 V AC ≤ 1,5 kV 315 A (gG) 20 kA 12,5 kA 20 kV FLT-SEC-ZP2- 3C-255/7.5-SV 1758650 FLT-SEC-ZP2- 3C-255/12.5-SV 1758657 T1 + T2 + T3 255 V AC ≤ 1,5 kV (L-N) ≤ 1,5 kV (N-PE) 315 A (gG) 20 kA (L-N) 80 kA (N-PE) 7,5 kA (L-N) 30 kA (N-PE) 20 kV FLT-SEC-ZP2- 3S-255/7.5-SV 1758648 T1 + T2 + T3 255 V AC ≤ 1,5 kV (L-N) ≤ 1,5 kV (N-PE) 315 A (gG) 20 kA (L-N) 80 kA (N-PE) 12,5 kA (L-N) 50 kA (N-PE) 20 kV FLT-SEC-ZP2- 3S-255/12.5-SV 1758651 Combi-afleider type 1+2+3 voor verzamelrailsystemen van 40 mm i n e g n d e o v r o o v g n g i l i i i e v e b s g n n n a p s r e v O Aantal polen 3-polig 3-polig 4-polig 4-polig Nominale spanning 230/400 V AC (TN-C) 230/400 V AC (TN-C) 230/400 V AC (TN-S) 230/400 V AC (TT) 230/400 V AC (TN-S) 230/400 V AC (TT) Type volgens IEC T1 + T2 + T3 T1 + T2 + T3 T1 + T2 + T3 T1 + T2 + T3 Max. continue spanning UC Beveiligingsniveau Max. Voorzekering F2 Toelatingen Nominale afleidstootstroom Bliksemteststroom Gecombineerde impuls Type Artikelnr. 255 V AC ≤ 1,5 kV 160 A (gG) 20 kA 7,5 kA 20 kV FLT-SEC-ZP2- 3C-255/7.5 1168942 255 V AC ≤ 1,5 kV 160 A (gG) 20 kA 12,5 kA 20 kV FLT-SEC-ZP2- 3C-255/12.5 1168946 255 V AC ≤ 1,5 kV (L-N) ≤ 1,5 kV (N-PE) 160 A (gG) 20 kA (L-N) 80 kA (N-PE) 7,5 kA (L-N) 30 kA (N-PE) 20 kV FLT-SEC-ZP2- 3S-255/7.5 1168940 255 V AC ≤ 1,5 kV (L-N) ≤ 1,5 kV (N-PE) 160 A (gG) 20 kA (L-N) 80 kA (N-PE) 12,5 kA (L-N) 50 kA (N-PE) 20 kV FLT-SEC-ZP2- 3S-255/12.5 1168943 — — — — — — — — — — FLT-SEC-ZP2 FM-MODULEN 1168947 Phoenix Contact 17