メーカー間で互換性のあるコネクタ – M17~M40 PRO メーカー間で互換性のあるM17~M40 PROシリーズの信号用および電源用コネクタは、 信号および電源供給用に一貫したソリューションを提供します。独自のONECLICK高速嵌合 方式により、ご使用の機器をすばやく安全に接続することができます。 ℹ ウェブコー ド:#2054 持続可能で将来性あり フエニックス・コンタクトは持続可能な製品を強化しており、 既に現在、鉛含有量が0.1%未満に抑えられ、将来のEU指令に準 拠して製造されている包括的な製品ラインアップを提供してま す。これは適用除外6c非該当のRoHS IIに対応します。 将来のEU指令に準拠し、最大鉛含有量が0.1%に抑えられた製品 は、当社ウェブサイトの標準製品から、フィルタ「Lead content (EU-RoHS) – lead-free (Pb < 0.1%)」(鉛含有量(EU-RoHS) - 鉛フリー(Pb < 0.1%))を使用する、もしくは検索フィールド に各ウェブコードを入力するとご覧いただけます。 ℹ ウェブコード:#2904 RoHS Pb < 0,1% ℹ ウェブコー ド:#2904 安全なロック 視覚的、触覚的、および聴覚的に明確な嵌合 位置のONECLICK高速嵌合方式。 2 Phoenix Contact