ы м м е л к е ы в о т о С Обзор сотовых клемм Сотовые клеммы (отдельные) Тип Арт. № PTMC 1,5-2 /GY 3270302 Подключение Число контактов Количество точек подключения Цвет Ток/напряжение Зажим Push-in 1 4 серый/серый 17,5 А / 500 В Диапазон сечения/AWG от 0,14 до 2,5 мм²/от 26 до 14 Тип Арт. № PTMC 1,5-3 /GY 3270300 Подключение Число контактов Количество точек подключения Цвет Ток/напряжение Зажим Push-in 1 6 серый/серый 17,5 А / 500 В Диапазон сечения/AWG от 0,14 до 2,5 мм²/от 26 до 14 Сотовые клеммы (целые для прямого монтажа) Тип Арт. № PTMC 1,5/18 3270390 Подключение Число контактов Количество точек подключения Зажим Push-in 18 72 Цвет серый / серый/белый Ток/напряжение 17,5 А / 500 В Диапазон сечения/AWG от 0,14 до 2,5 мм²/от 26 до 14 Тип Арт. № PTMC 1,5/32-2 3270314 Подключение Число контактов Количество точек подключения Зажим Push-in 32 128 Цвет серый / серый/белый Ток/напряжение 17,5 А / 500 В Диапазон сечения/AWG от 0,14 до 2,5 мм²/от 26 до 14 Варианты цветов Цвет Тип (корпус/подключение) PTMC 1,5-2 /WH серый/белый PTMC 1,5-2 /BU серый/синий PTMC 1,5-2 /RD серый/красный серый/зеленый PTMC 1,5-2 /GN серый/коричневый PTMC 1,5-2 /BN серый/черный PTMC 1,5-2 /BK серый/фиолетовый PTMC 1,5-2 /VT серый/оранжевый PTMC 1,5-2 /OG PTMC 1,5-2 /YE серый/желтый серый/розовый PTMC 1,5-2 /PK Тип Цвет (корпус/подключение) серый/белый PTMC 1,5-3 /WH серый/синий PTMC 1,5-3 /BU серый/красный PTMC 1,5-3 /RD серый/зеленый PTMC 1,5-3 /GN серый/коричневый PTMC 1,5-3 /BN серый/черный PTMC 1,5-3 /BK серый/фиолетовый PTMC 1,5-3 /VT серый/оранжевый PTMC 1,5-3 /OG PTMC 1,5-3 /YE серый/желтый серый/розовый PTMC 1,5-3 /PK Варианты цветов Цвет Тип (корпус/подключение) Арт. № 3270303 3270430 3270431 3270432 3270433 3270434 3270435 3270436 3270437 3270438 Арт. № 3270301 3270420 3270421 3270422 3270423 3270424 3270425 3270426 3270427 3270428 Арт. № Тип Цвет (корпус/подключение) Арт. № серый/синий PTMC 1,5/32-2 /BU 3270315 16 Phoenix Contact