Tipo: SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001 Código de artículo: 2404299 Tipo: SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001 Código de artículo: 2403337 Tipo: SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1000SE Código de artículo: 1101176 Tipo: SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2000SE Código de artículo: 1105828 Tipo: SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1001 Código de artículo: 2404301 * También se suministran conectores SUNCLIX Datos técnicos • Disp. protección contra sobretensiones T1/T2 • Tensión en vacío (UOC): máx. 1100 V DC • Tensión MPP (Un): máx. 1000 V DC • Número de entradas de string: 1 (por cada rastreador MPP) • Corriente por cada string: 40 A (Imáx) • Número de salidas: 1 (por cada rastreador MPP) • Número de rastreadores MPP compatibles: 2 • Tipo de entrada de cables: SUNCLIX * • Dim. de la carcasa (An x Al x P): 180 x 180 x 111 mm SPD1 SPD2 VALVETRAB VALVETRAB VALVETRAB VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV ST : 1,8 kV U p I n : 15 kA PV T2 I lmp : 5 kA PV T1 I max : 40 kA C-115 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV ST : 1,8 kV U p I n : 15 kA PV T2 I lmp : 5 kA PV T1 I max : 40 kA C-103 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV ST : 1,8 kV U p I n : 15 kA PV T2 I lmp : 5 kA PV T1 I max : 40 kA C-103 28 01 16 2 28 01 16 2 28 01 16 2 VALVETRAB VALVETRAB VALVETRAB VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV ST : 1,8 kV U p I n : 15 kA PV T2 I lmp : 5 kA PV T1 I max : 40 kA C-115 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV ST : 1,8 kV U p I n : 15 kA PV T2 I lmp : 5 kA PV T1 I max : 40 kA C-103 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV ST : 1,8 kV U p I n : 15 kA PV T2 I lmp : 5 kA PV T1 I max : 40 kA C-103 28 01 16 2 28 01 16 2 28 01 16 2 L+ L- L+ L- ST1 MPP1 IN OUT ST2 MPP2 IN OUT Datos técnicos • Disp. protección contra sobretensiones T2 • Tensión en vacío (UOC): máx. 1100 V DC • Tensión MPP (Un): máx. 1000 V DC • Número de entradas de string: 1 (por cada rastreador MPP) • Corriente por cada string: 40 A (Imáx) • Número de salidas: 1 (por cada rastreador MPP) • Número de rastreadores MPP compatibles: 2 • Tipo de entrada de cables: SUNCLIX * • Dim. de la carcasa (An x Al x P): 180 x 180 x 111 mm Datos técnicos • Disp. protección contra sobretensiones T1/T2 • Tensión en vacío (UOC): máx. 1100 V DC • Tensión MPP (Un): máx. 1000 V DC • Número de entradas de string: 1 (por cada rastreador MPP) • Corriente por cada string: 40 A (Imáx) • Número de salidas: 1 (por cada rastreador MPP) • Número de rastreadores MPP compatibles: 2 • Tipo de entrada de cables: prensaestopas • Dim. de la carcasa (An x Al x P): 254 x 180 x 111 mm Datos técnicos • Disp. protección contra sobretensiones T2 • Tensión en vacío (UOC): máx. 1100 V DC • Tensión MPP (Un): máx. 1000 V DC • Número de entradas de string: 1 (por cada rastreador MPP) • Corriente por cada string: 40 A (Imáx) • Número de salidas: 1 (por cada rastreador MPP) • Número de rastreadores MPP compatibles: 2 • Tipo de entrada de cables: prensaestopas • Dim. de la carcasa (An x Al x P): 254 x 180 x 111 mm Datos técnicos • Disp. protección contra sobretensiones T1/T2 • Tensión en vacío (UOC): máx. 1100 V DC • Tensión MPP (Un): máx. 1000 V DC • Número de entradas de string: 1 (por cada rastreador MPP) • Corriente por cada string: 40 A (Imáx) • Número de salidas: 1 (por cada rastreador MPP) • Número de rastreadores MPP compatibles: 3 • Tipo de entrada de cables: SUNCLIX * • Dim. de la carcasa (An x Al x P): 254 x 180 x 111 mm SPD1 SPD2 VALVETRAB VALVETRAB VALVETRAB VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV ST : 1,8 kV U p I n : 15 kA PV T2 I lmp : 5 kA PV T1 I max : 40 kA C-115 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV ST : 1,8 kV U p I n : 15 kA PV T2 I lmp : 5 kA PV T1 I max : 40 kA C-103 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV ST : 1,8 kV U p I n : 15 kA PV T2 I lmp : 5 kA PV T1 I max : 40 kA C-103 28 01 16 2 28 01 16 2 28 01 16 2 VALVETRAB VALVETRAB VALVETRAB VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV ST : 1,8 kV U p I n : 15 kA PV T2 I lmp : 5 kA PV T1 I max : 40 kA C-115 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV ST : 1,8 kV U p I n : 15 kA PV T2 I lmp : 5 kA PV T1 I max : 40 kA C-103 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV ST : 1,8 kV U p I n : 15 kA PV T2 I lmp : 5 kA PV T1 I max : 40 kA C-103 28 01 16 2 28 01 16 2 28 01 16 2 L+ L- L+ L- ST1 MPP1 IN OUT ST2 MPP2 IN OUT SPD1 ST1 MPP1 IN OUT ST2 MPP2 IN OUT SPD1 ST1 MPP1 IN OUT ST2 MPP2 IN OUT SPD1 SPD2 SPD3 VALVETRAB VALVETRAB VALVETRAB VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV ST : 1,8 kV U p I n : 15 kA PV T2 I lmp : 5 kA PV T1 I max : 40 kA C-115 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV ST : 1,8 kV U p I n : 15 kA PV T2 I lmp : 5 kA PV T1 I max : 40 kA C-103 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV ST : 1,8 kV U p I n : 15 kA PV T2 I lmp : 5 kA PV T1 I max : 40 kA C-103 28 01 16 2 28 01 16 2 28 01 16 2 VALVETRAB VALVETRAB VALVETRAB VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV ST : 1,8 kV U p I n : 15 kA PV T2 I lmp : 5 kA PV T1 I max : 40 kA C-115 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV ST : 1,8 kV U p I n : 15 kA PV T2 I lmp : 5 kA PV T1 I max : 40 kA C-103 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV ST : 1,8 kV U p I n : 15 kA PV T2 I lmp : 5 kA PV T1 I max : 40 kA C-103 28 01 16 2 28 01 16 2 28 01 16 2 VALVETRAB VALVETRAB VALVETRAB VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV ST : 1,8 kV U p I n : 15 kA PV T2 I lmp : 5 kA PV T1 I max : 40 kA C-115 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV ST : 1,8 kV U p I n : 15 kA PV T2 I lmp : 5 kA PV T1 I max : 40 kA C-103 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV ST : 1,8 kV U p I n : 15 kA PV T2 I lmp : 5 kA PV T1 I max : 40 kA C-103 28 01 16 2 28 01 16 2 28 01 16 2 L+ L- L+ L- L+ L- ST1 MPP1 IN OUT ST2 MPP2 IN OUT ST3 MPP3 IN OUT Phoenix Contact 7