Funcionamiento fiable de la instalación en entornos expuestos a interferencias Fuentes de interferencias y repercusiones Interferencias conducidas La eficiencia energética juega un papel importante en las instalaciones eléctricas. Para alcanzar una alta eficiencia energética, cada vez se emplean más equipamientos con electrónica de potencia. Los equipamientos con electrónica de potencia (p. ej., fuentes de alimentación conmutadas o convertidores de frecuencia) incluyen normalmente componentes electrónicos conmutables. Con las altas frecuencias de conmutación de los componentes electrónicos se alcanza una alta eficiencia energética. Las frecuencias de conmutación elevadas no solo tienen ventajas en los equipamientos de la técnica de la energía. También la generación de interferencias conducidas de alta frecuencia suele ser mayor. Los equipamientos de electrónica de potencia no solo son consumidores de corriente. Normalmente, también es una fuente de interferencias conducidas de alta frecuencia. Las interferencias conducidas se distribuyen en el sistema de alimentación a través de los cables de alimentación y pueden causar fallos de funcionamiento en equipamientos sensibles. Las interferencias conducidas generadas por un equipamiento de electrónica de potencia individual normalmente no tienen efectos negativos en otros equipamientos. En los sistemas de alimentación, con frecuencia se emplean muchos equipamientos de electrónica de potencia. A ellos se le 4 Phoenix Contact añaden las interferencias conducidas de alta frecuencia que se generan. El alcance de las interferencias puede llegar a ser tan grande que otros equipamientos sensibles pueden sufrir fallos de funcionamiento temporales o permanentes. En este contexto, se habla de un problema de compatibilidad electromagnética (CEM). Los filtros CEM sirven de ayuda contra las interferencias conducidas En instalaciones eléctricas reales, con frecuencia los equipamientos que provocan fallos no se pueden sustituir por otros que provoquen menos fallos. Para poder seguir garantizando un funcionamiento satisfactorio de los equipamientos sensibles, se utilizan los llamados filtros CEM. En los sistemas de alimentación, los filtros CEM reducen las interferencias conducidas de alta frecuencia. Esto permite utilizar los equipamientos sensibles sin fallos de funcionamiento. Los filtros CEM del tipo FIL-1S-1 (hasta 230 V AC, hasta 220 V DC, 1...20 A) se emplean para proteger los equipamientos monofásicos sensibles frente a interferencias conducidas de alta frecuencia. Los filtros CEM del tipo SFP2-1S-1 (120 V AC, 230 V AC, 5...20 A) están además equipados con un dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) integrado. Estos filtros de red se emplean cuando se deben proteger los equipamientos monofásicos sensibles incluso de los impulsos de sobretensión y corriente de choque por rayos o por causa humana. Protección de circuitos eléctricos de tecnología de medición, control y regulación Las interferencias conducidas de alta frecuencia no se producen solo en sistemas de alimentación, sino también en circuitos eléctricos de tecnología de medición, control y regulación. Estas interferencias se pueden acoplar, por ejemplo, de forma galvánica, inductiva o capacitiva en los circuitos eléctricos de tecnología de medición, control y regulación. Las interferencias de alta frecuencia son en la actualidad un motivo frecuente de fallos de funcionamiento en instalaciones de tecnología de medición, control y regulación. Los circuitos eléctricos de tecnología de medición, control y regulación con una tensión de hasta 24 V están protegidos eficazmente mediante el uso de filtros CEM del tipo TTC-6-SFP. En estos filtros CEM está además integrado un dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD).