Разъемы для печатных плат COMBICON Connectors S до 1,5 мм² (16 AWG) COMBICON Connectors S до 1,5 мм² (16 AWG) Разъемы для печатной платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 3,81 мм MC 1,5/..-ST h l w Размеры Длина [l] Высота [h] [мм] 16,1 11,1 Артикул № Штук Ширина w [мм] 8,41 12,22 16,03 19,84 23,65 27,46 31,27 35,08 38,89 42,7 46,51 50,32 54,13 57,94 61,75 65,56 69,37 73,18 76,99 1803578 1803581 1803594 1803604 1803617 1803620 1803633 1803646 1803659 1803662 1803675 1803688 1803691 1803701 1803714 1840324 1840337 1840340 1840353 250 250 250 250 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Данные для заказа Полюс ов 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Тип MC 1,5/ 2-ST-3,81 MC 1,5/ 3-ST-3,81 MC 1,5/ 4-ST-3,81 MC 1,5/ 5-ST-3,81 MC 1,5/ 6-ST-3,81 MC 1,5/ 7-ST-3,81 MC 1,5/ 8-ST-3,81 MC 1,5/ 9-ST-3,81 MC 1,5/10-ST-3,81 MC 1,5/11-ST-3,81 MC 1,5/12-ST-3,81 MC 1,5/13-ST-3,81 MC 1,5/14-ST-3,81 MC 1,5/15-ST-3,81 MC 1,5/16-ST-3,81 MC 1,5/17-ST-3,81 MC 1,5/18-ST-3,81 MC 1,5/19-ST-3,81 MC 1,5/20-ST-3,81 S SIZE 1,5 mm2 3,81 mm SCREW SLOT REEL Технические характеристики Линейка изделий Штекерная система / тип контактов Крепление Возможности подключения жесткий / гибкий Гибкий с наконечником без пластм. втулки Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой 2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий 2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки Сечение провода AWG/kcmil Длина снятия изоляции Момент затяжки Электрические параметры рабочий ток / номинальное сечение Категория перенапряжения / степень загрязнения Расчетное напряжение изоляции Расчетное импульсное напряжение Общие характеристики Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат. Класс горючести согласно UL 94 Информация по одобрению Указание [мм²] [мм²] [мм²] [мм²] [мм²] [мм] [Нм] [В] [кВ] [А] / [мм²] COMBICON Connectors S COMBICON MC 1,5 / Розетка без 0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5 0,25 - 1,5 0,25 - 0,75 0,08 - 0,5 / 0,08 - 0,75 0,25 - 0,34 28 - 16 7 0,22 - 0,25 Нм III / 3 160 2,5 8 / 1,5 III / 2 160 2,5 PA / I V0 II / 2 320 2,5 Более подробная информация об апробационных данных приводится на нашем сайте. COMBICON Connectors S до 1,5 мм² (16 AWG) Разъемы для печатной платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 3,5 мм MC 1,5/..-STF h l w Размеры Длина [l] Высота [h] [мм] 16,1 11,1 Артикул № Штук Ширина w [мм] 17,3 20,8 24,3 27,8 31,3 34,8 38,3 41,8 45,3 48,8 52,3 55,8 59,3 62,8 66,3 69,8 73,3 76,8 80,3 1847055 1847068 1847071 1847084 1847097 1847107 1847181 1847194 1847204 1847217 1847220 1847233 1847246 1847259 1847262 1847275 1847288 1847291 1847301 250 250 250 250 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Данные для заказа Полюс ов 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Тип MC 1,5/ 2-STF-3,5 MC 1,5/ 3-STF-3,5 MC 1,5/ 4-STF-3,5 MC 1,5/ 5-STF-3,5 MC 1,5/ 6-STF-3,5 MC 1,5/ 7-STF-3,5 MC 1,5/ 8-STF-3,5 MC 1,5/ 9-STF-3,5 MC 1,5/10-STF-3,5 MC 1,5/11-STF-3,5 MC 1,5/12-STF-3,5 MC 1,5/13-STF-3,5 MC 1,5/14-STF-3,5 MC 1,5/15-STF-3,5 MC 1,5/16-STF-3,5 MC 1,5/17-STF-3,5 MC 1,5/18-STF-3,5 MC 1,5/19-STF-3,5 MC 1,5/20-STF-3,5 S SIZE 1,5 mm2 3,5 mm SCREW SLOT REEL Технические характеристики Линейка изделий Штекерная система / тип контактов Крепление Возможности подключения жесткий / гибкий Гибкий с наконечником без пластм. втулки Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой 2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий 2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки Сечение провода AWG/kcmil Длина снятия изоляции Момент затяжки Электрические параметры рабочий ток / номинальное сечение Категория перенапряжения / степень загрязнения Расчетное напряжение изоляции Расчетное импульсное напряжение Общие характеристики Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат. Класс горючести согласно UL 94 Информация по одобрению Указание [мм²] [мм²] [мм²] [мм²] [мм²] [мм] [Нм] [В] [кВ] [А] / [мм²] COMBICON Connectors S COMBICON MC 1,5 / Розетка Винтовой фланец 0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5 0,25 - 1,5 0,25 - 0,5 0,08 - 0,5 / 0,08 - 0,75 0,25 - 0,34 28 - 16 7 0,22 - 0,25 Нм III / 3 160 2,5 8 / 1,5 III / 2 160 2,5 PA / I V0 II / 2 320 2,5 Более подробная информация об апробационных данных приводится на нашем сайте. 178 Phoenix Contact Со всеми изделиями и полными техническими характеристиками можно ознакомиться на сайте phoenixcontact.com/products