Printklemmen aderdoorsnede tot 1,5 mm² (AWG 16) aderdoorsnede tot 1,5 mm² (AWG 16) Printplaatklem, Schroefaansluiting met draadbescherming, rastermaat: 3,5 mm PT 1,5/..-H, lineaire pinning S 200V 17,5A ≤1.5 mm2 3,5 mm WAVE 0° IEC IEC 1,5 mm2 Technische gegevens Productlijn aansluitvermogen massief / soepel soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls soepel met adereindhuls met kunststofhuls 2 massieve / soepele aders met dezelfde doorsnede aderdoorsnede AWG/kcmil striplengte aandraaimoment elektrische specificaties nominale stroom / nominale doorsnede overspanningscategorie / vervuilingsgraad nominale isolatiespanning impulsspanningsbestendigheid algemene gegevens isolatiemateriaal / isolatiemateriaalgroep brandbaarheidsklasse volgens UL 94 toelatingsgegevens Aanwijzing [mm²] [mm²] [mm²] [mm²] [mm] [Nm] [A] / [mm²] [V] [kV] COMBICON Terminals S 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 0,25 - 0,75 0,2 - 0,34 / 0,2 - 0,5 26 - 16 - 5 0,22 - 0,25 Nm III / 3 160 2,5 17,5 / 1,5 III / 2 200 2,5 PA / I V0 II / 2 400 2,5 Meer informatie over de toelatingsgegevens vindt u op onze website. Afmetingen Soldeerstiftlengte P lengte l hoogte h Bouwhoogte [mm] 4,5 7,55 13,65 9,15 Bestelgegevens artikelnr. 1984617 1984620 1984633 1984646 1984659 1984662 1984675 1984688 1984691 1984701 1984714 1984727 1984730 1984743 1984756 VPE 250 250 250 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 breedte w [mm] 7 10,5 14 17,5 21 24,5 28 31,5 35 38,5 42 45,5 49 52,5 56 aantal polen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Type PT 1,5/ 2-3,5-H PT 1,5/ 3-3,5-H PT 1,5/ 4-3,5-H PT 1,5/ 5-3,5-H PT 1,5/ 6-3,5-H PT 1,5/ 7-3,5-H PT 1,5/ 8-3,5-H PT 1,5/ 9-3,5-H PT 1,5/10-3,5-H PT 1,5/11-3,5-H PT 1,5/12-3,5-H PT 1,5/13-3,5-H PT 1,5/14-3,5-H PT 1,5/15-3,5-H PT 1,5/16-3,5-H aderdoorsnede tot 1,5 mm² (AWG 16) Printplaatklem, Schroefaansluiting met draadbescherming, rastermaat: 3,5 mm PT 1,5/..-V, lineaire pinning S 200V 17,5A ≤1.5 mm2 3,5 mm WAVE 90° IEC IEC 1,5 mm2 Technische gegevens Productlijn aansluitvermogen massief / soepel soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls soepel met adereindhuls met kunststofhuls 2 massieve / soepele aders met dezelfde doorsnede aderdoorsnede AWG/kcmil striplengte aandraaimoment elektrische specificaties nominale stroom / nominale doorsnede overspanningscategorie / vervuilingsgraad nominale isolatiespanning impulsspanningsbestendigheid algemene gegevens isolatiemateriaal / isolatiemateriaalgroep brandbaarheidsklasse volgens UL 94 toelatingsgegevens Aanwijzing [mm²] [mm²] [mm²] [mm²] [mm] [Nm] [A] / [mm²] [V] [kV] COMBICON Terminals S 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 0,25 - 0,75 0,2 - 0,34 / 0,2 - 0,5 26 - 16 - 5 0,22 - 0,25 Nm III / 3 160 2,5 17,5 / 1,5 III / 2 200 2,5 PA / I V0 II / 2 400 2,5 Meer informatie over de toelatingsgegevens vindt u op onze website. Afmetingen Soldeerstiftlengte P lengte l hoogte h Bouwhoogte [mm] 4,5 9,15 12,05 7,55 Bestelgegevens artikelnr. 1984769 1984772 1984785 1984798 1984808 1984811 1984824 1984837 1984840 1984853 1984866 1984879 1984882 1984895 1984905 VPE 250 250 250 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 breedte w [mm] 7 10,5 14 17,5 21 24,5 28 31,5 35 38,5 42 45,5 49 52,5 56 aantal polen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Type PT 1,5/ 2-3,5-V PT 1,5/ 3-3,5-V PT 1,5/ 4-3,5-V PT 1,5/ 5-3,5-V PT 1,5/ 6-3,5-V PT 1,5/ 7-3,5-V PT 1,5/ 8-3,5-V PT 1,5/ 9-3,5-V PT 1,5/10-3,5-V PT 1,5/11-3,5-V PT 1,5/12-3,5-V PT 1,5/13-3,5-V PT 1,5/14-3,5-V PT 1,5/15-3,5-V PT 1,5/16-3,5-V 16 PHOENIX CONTACT Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products