Connettori per circuiti stampati COMBICON Connectors M fino a 2,5 mm² (AWG 14) COMBICON Connectors M fino a 2,5 mm² (AWG 14) Connettore per circuiti stampati, Connessione a molla Push-in, Passo: 5,08 mm FKCOR 2,5/..-ST Linea di prodotti Sistema a innesto / tipo di contatto Bloccaggio Dati di collegamento rigido / flessibile Flessibile con capocorda senza collare in plastica Flessibile con capocorda e collare in plastica Sezione del conduttore AWG/kcmil Lunghezza di spelatura Dati elettrici corrente nominale / sezione nominale Categoria di sovratensione / Grado d'inquinamento Tensione di isolamento nominale Tensione impulsiva di dimensionamento Dati generali Materiale isolante / Gruppo materiale isolante Classe di combustibilità secondo UL 94 Dati di omologazione Nota M SIZE 2,5 mm2 5,08 mm Push-in REEL Dati tecnici [mm²] [mm²] [mm²] [mm] [A] / [mm²] [V] [kV] COMBICON Connectors M COMBICON MSTB 2,5 / Femmina assente 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,14 - 2,5 24 - 12 10 III / 3 250 4 12 / 2,5 III / 2 320 4 PA / I V0 II / 2 630 4 Informazioni dettagliate su questi dati di approvazioni sono disponibili sul nostro sito web. h l w Dimensioni Lunghezza [l] Altezza [h] [mm] 23,7 14,3 Dati di ordinazione Tipo Cod. art. Pezzi / Conf. Larghezza w [mm] Numer o di poli 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Connettore per circuiti stampati, Connessione a molla Push-in, Passo: 5,08 mm FKCOR 2,5/..-STF FKCOR 2,5/ 2-ST-5,08 FKCOR 2,5/ 3-ST-5,08 FKCOR 2,5/ 4-ST-5,08 FKCOR 2,5/ 5-ST-5,08 FKCOR 2,5/ 6-ST-5,08 FKCOR 2,5/ 7-ST-5,08 FKCOR 2,5/ 8-ST-5,08 FKCOR 2,5/ 9-ST-5,08 FKCOR 2,5/10-ST-5,08 FKCOR 2,5/11-ST-5,08 FKCOR 2,5/12-ST-5,08 FKCOR 2,5/13-ST-5,08 FKCOR 2,5/14-ST-5,08 FKCOR 2,5/15-ST-5,08 FKCOR 2,5/16-ST-5,08 FKCOR 2,5/17-ST-5,08 FKCOR 2,5/18-ST-5,08 FKCOR 2,5/19-ST-5,08 FKCOR 2,5/20-ST-5,08 FKCOR 2,5/21-ST-5,08 FKCOR 2,5/22-ST-5,08 FKCOR 2,5/23-ST-5,08 FKCOR 2,5/24-ST-5,08 1861234 1861247 1861250 1861263 1861276 1861289 1861292 1861302 1861315 1861328 1861331 1861344 1861357 1861360 1861373 1861386 1861399 1861409 1861412 1861425 1861438 1861441 1861454 10,03 15,11 20,19 25,27 30,35 35,43 40,51 45,59 50,67 55,75 60,83 65,91 70,99 76,07 81,15 86,23 91,31 96,39 101,47 106,55 111,63 116,71 121,79 250 250 250 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 COMBICON Connectors M fino a 2,5 mm² (AWG 14) M SIZE 2,5 mm2 5,08 mm Push-in REEL Dati tecnici [mm²] [mm²] [mm²] [mm] [A] / [mm²] [V] [kV] Linea di prodotti Sistema a innesto / tipo di contatto Bloccaggio Dati di collegamento rigido / flessibile Flessibile con capocorda senza collare in plastica Flessibile con capocorda e collare in plastica Sezione del conduttore AWG/kcmil Lunghezza di spelatura Dati elettrici corrente nominale / sezione nominale Categoria di sovratensione / Grado d'inquinamento Tensione di isolamento nominale Tensione impulsiva di dimensionamento Dati generali Materiale isolante / Gruppo materiale isolante Classe di combustibilità secondo UL 94 Dati di omologazione Nota COMBICON Connectors M COMBICON MSTB 2,5 / Femmina Flangia a vite 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,14 - 2,5 24 - 12 10 III / 3 250 4 12 / 2,5 III / 2 320 4 PA / I V0 II / 2 630 4 Informazioni dettagliate su questi dati di approvazioni sono disponibili sul nostro sito web. h l w Dimensioni Lunghezza [l] Altezza [h] [mm] 23,7 14,3 Dati di ordinazione Cod. art. Tipo Pezzi / Conf. Larghezza w [mm] Numer o di poli 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 298 FKCOR 2,5/ 2-STF-5,08 FKCOR 2,5/ 3-STF-5,08 FKCOR 2,5/ 4-STF-5,08 FKCOR 2,5/ 5-STF-5,08 FKCOR 2,5/ 6-STF-5,08 FKCOR 2,5/ 7-STF-5,08 FKCOR 2,5/ 8-STF-5,08 FKCOR 2,5/ 9-STF-5,08 FKCOR 2,5/10-STF-5,08 FKCOR 2,5/11-STF-5,08 FKCOR 2,5/12-STF-5,08 FKCOR 2,5/13-STF-5,08 FKCOR 2,5/14-STF-5,08 FKCOR 2,5/15-STF-5,08 FKCOR 2,5/16-STF-5,08 FKCOR 2,5/17-STF-5,08 FKCOR 2,5/18-STF-5,08 FKCOR 2,5/19-STF-5,08 FKCOR 2,5/20-STF-5,08 FKCOR 2,5/21-STF-5,08 FKCOR 2,5/22-STF-5,08 FKCOR 2,5/23-STF-5,08 FKCOR 2,5/24-STF-5,08 Phoenix Contact 1861467 1861470 1861483 1861496 1861506 1861519 1861522 1861535 1861548 1861551 1861564 1861577 1861580 1861593 1861603 1861616 1861629 1861632 1861645 1861658 1861661 1861674 1861687 250 250 250 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 20,14 25,22 30,3 35,38 40,46 45,54 50,62 55,7 60,78 65,86 70,94 76,02 81,1 86,18 91,26 96,34 101,42 106,5 111,58 116,66 121,74 126,82 131,9 Per reperire informazioni su tutti i prodotti e i dati tecnici completi consultare il sito phoenixcontact.com/products