DATATRAB – Protezione universale per sistemi informatici o c i t a m r o f n i a m e t s i s l i r e p e n o i s n e t a r v o s a l o r t n o c e n o i z e t o r P Versatilità Rapida La famiglia di prodotti DATATRAB offre per le interfacce RJ11/12, RJ45 e D-SUB i dispositivi di protezione adatti. Impiego nei sistemi informatici con velocità di trasmissione fino a 10 GBit/s (CAT6 / CLASS Ea) e in reti di telecomunicazione con 50 MBit/s (VDSL). Universale Per tutte le comuni applicazioni: Ethernet, Token Ring, CDDI, ISDN, DS1, DSL, telecomunicazione analogica, RS-485, V.24, V.11, ecc. Protezione universale per interfacce dati DATATRAB assicura una protezione affidabile delle reti High-speed contro i danni provocati dalle sovratensioni. Un solo dispositivo DT-LAN-CAT.6+ gestisce diversi protocolli dati ad alte velocità di trasmissione, come Ethernet, "Power over Ethernet" (PoE), ISDN, Token Ring e DS1. La custodia è dotata di un piedino di fissaggio per il collegamento a terra all’interno del quale si trova una copertura per collegamento a terra con linea di compensazione del potenziale. In questo modo DATATRAB può essere utilizzato a scelta come adattatore o come modulo montabile su guida dopo aver estratto la copertura per il collegamento a terra. I dispositivi di protezione devono garantire brevi tempi di reazione al fine di limitare velocemente le sovratensioni a valori non pericolosi, senza perdite di qualità dei segnali. I dispositivi di protezione supportano inoltre connessioni specifiche del settore, come ad esempio connettori RJ45 o D-SUB e tutte le altre tipologie di rete. Esempio di utilizzo di DATATRAB Estremamente rapido o anche a innesto Le famiglie di prodotti TERMITRAB complete (da pag. 44) e PLUGTRAB IQ (da pag. 56) sono dotate anch'esse di prodotti per proteggere le tue interfacce di telecomunicazione analogiche o digitali. TTC-6-1X2-TELE, larga solo 6,2 mm, si adatta ad esempio alle applicazioni VDSL e G.fast con un massimo di 300 MBit/s in VDSL e 1,5 GBit/s in G.fast. Nelle due famiglie di prodotti si utilizzano anche prodotti il cui circuito di protezione è adattato in modo specifico per applicazioni HF. TERMITRAB complete PLUGTRAB-IQ Phoenix Contact 71