Leiterplattenklemmen Leiterquerschnitt bis 1,5 mm² (AWG 16) Leiterquerschnitt bis 1,5 mm² (AWG 16) Leiterplattenklemme, Schraubanschluss mit Drahtschutzbügel, Rastermaß: 3,5 mm PT 1,5/..-H, Lineares Pinning S 200V 17,5A ≤1.5 mm2 3,5 mm WAVE 0° IEC IEC 1,5 mm2 Produktlinie Anschlussvermögen starr / flexibel flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse 2 Leiter gleichen Querschnitts starr / flexibel Leiterquerschnitt AWG/kcmil Abisolierlänge Anzugsdrehmoment Elektrische Kenndaten Bemessungsstrom / Nennquerschnitt Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad Bemessungsisolationsspannung Bemessungsstoßspannung Allgemeine Daten Isolierstofftyp / Isolierstoffgruppe Brennbarkeitsklasse nach UL 94 Approbationsdaten Hinweis Maße Lötstiftlänge P Länge l Höhe h Bauhöhe [mm] 4,5 7,55 13,65 9,15 Bestelldaten Artikel-Nr. 1984617 1984620 1984633 1984646 1984659 1984662 1984675 1984688 1984691 1984701 1984714 1984727 1984730 1984743 1984756 VPE 250 250 250 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 Breite w [mm] 7 10,5 14 17,5 21 24,5 28 31,5 35 38,5 42 45,5 49 52,5 56 Polzahl Typ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PT 1,5/ 2-3,5-H PT 1,5/ 3-3,5-H PT 1,5/ 4-3,5-H PT 1,5/ 5-3,5-H PT 1,5/ 6-3,5-H PT 1,5/ 7-3,5-H PT 1,5/ 8-3,5-H PT 1,5/ 9-3,5-H PT 1,5/10-3,5-H PT 1,5/11-3,5-H PT 1,5/12-3,5-H PT 1,5/13-3,5-H PT 1,5/14-3,5-H PT 1,5/15-3,5-H PT 1,5/16-3,5-H Technische Daten COMBICON Terminals S [mm²] [mm²] [mm²] [mm²] [mm] [Nm] [A] / [mm²] [V] [kV] 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 0,25 - 0,75 0,2 - 0,34 / 0,2 - 0,5 26 - 16 - 5 0,22 - 0,25 Nm III / 3 160 2,5 17,5 / 1,5 III / 2 200 2,5 PA / I V0 II / 2 400 2,5 Nähere Informationen zu den Approbationsdaten finden Sie auf unserer Webseite. Leiterquerschnitt bis 1,5 mm² (AWG 16) Leiterplattenklemme, Schraubanschluss mit Drahtschutzbügel, Rastermaß: 3,5 mm PT 1,5/..-V, Lineares Pinning S 200V 17,5A ≤1.5 mm2 3,5 mm WAVE 90° IEC IEC 1,5 mm2 Produktlinie Anschlussvermögen starr / flexibel flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse 2 Leiter gleichen Querschnitts starr / flexibel Leiterquerschnitt AWG/kcmil Abisolierlänge Anzugsdrehmoment Elektrische Kenndaten Bemessungsstrom / Nennquerschnitt Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad Bemessungsisolationsspannung Bemessungsstoßspannung Allgemeine Daten Isolierstofftyp / Isolierstoffgruppe Brennbarkeitsklasse nach UL 94 Approbationsdaten Hinweis Maße Lötstiftlänge P Länge l Höhe h Bauhöhe [mm] 4,5 9,15 12,05 7,55 Bestelldaten Artikel-Nr. 1984769 1984772 1984785 1984798 1984808 1984811 1984824 1984837 1984840 1984853 1984866 1984879 1984882 1984895 1984905 VPE 250 250 250 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 Breite w [mm] 7 10,5 14 17,5 21 24,5 28 31,5 35 38,5 42 45,5 49 52,5 56 Polzahl Typ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PT 1,5/ 2-3,5-V PT 1,5/ 3-3,5-V PT 1,5/ 4-3,5-V PT 1,5/ 5-3,5-V PT 1,5/ 6-3,5-V PT 1,5/ 7-3,5-V PT 1,5/ 8-3,5-V PT 1,5/ 9-3,5-V PT 1,5/10-3,5-V PT 1,5/11-3,5-V PT 1,5/12-3,5-V PT 1,5/13-3,5-V PT 1,5/14-3,5-V PT 1,5/15-3,5-V PT 1,5/16-3,5-V Technische Daten COMBICON Terminals S [mm²] [mm²] [mm²] [mm²] [mm] [Nm] [A] / [mm²] [V] [kV] 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 0,25 - 0,75 0,2 - 0,34 / 0,2 - 0,5 26 - 16 - 5 0,22 - 0,25 Nm III / 3 160 2,5 17,5 / 1,5 III / 2 200 2,5 PA / I V0 II / 2 400 2,5 Nähere Informationen zu den Approbationsdaten finden Sie auf unserer Webseite. 16 PHOENIX CONTACT Weitere Informationen und vollständige technische Daten unter phoenixcontact.net/products