Alimentación fiable con tecnología SFB Las potentes fuentes de alimentación con tecnología SFB, control funcional preventivo y ajustes adaptables garantizan la disponibilidad de su instalación. QUINT POWER está disponible opcionalmente con una interfaz IO- Link integrada. De este modo, todos los datos de funcionamiento relevantes de la fuente de alimentación pueden ponerse a disposición del sistema de automatización de nivel superior. Contactores semiconductores para el accionamiento de motores DC Los relés de carga electrónicos y los relés inversores permiten la conmutación rápida de motores de corriente continua conmutados mecánicamente. Nuestros relés inversores conmutan y frenan sin desgaste motores de corriente continua de hasta 24 V/10 A. Funcionamiento eficiente de motores asíncronos trifásicos El CONTACTRON Speed Starter ofrece un funcionamiento sencillo con diferentes velocidades, desde la marcha normal, la marcha lenta y el arranque suave hasta la eficiencia energética y la función de rampa. Código web: #0151 Código web: #3346 Código web: #2820 SFB Technology Designed by Phoenix Contact CONTACTRON Hybrid Technology Designed by Phoenix Contact Alimentación ininterrumpida Protección rentable de motores Fuente de alimentación fiable, incluso aunque falle la red de suministro: gracias a la tecnología IQ, el sistema de alimentación ininterrumpida le informa cuando es necesario. Con su interfaz integrada para PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT® o USB, se puede incorporar de forma sencilla y flexible en redes establecidas. Código web: #0154 El gestor de motores CONTACTRON monitoriza la sobrecarga y carga insuficiente, el funcionamiento, la suciedad y el desgaste de los motores. De este modo, podrá detectar todos los estados de carga críticos. En caso de emergencia, el gestor de motores protege el motor y con ello también su máquina, ya que en caso de fallo el equipo desconecta el accionamiento. Código web: #1262 Conmutación inteligente de motores Con los arrancadores de motor híbridos podrá conmutar e invertir motores rápidamente y de forma fiable. La tecnología híbrida CONTACTRON combina la tecnología de semiconductores libre de desgaste con una robusta tecnología de relés aumentando así hasta diez veces la vida útil frente a los equipos de conmutación puramente mecánicos. Con la placa de distribución de energía podrá llevar a cabo soluciones funcionales fácil y rápidamente. Código web: #0568 Phoenix Contact 21